WE-CLFS Netzfilter
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
Single-Stage
64 35 29 Chassis
Single Stage Low Leakage
64 35 29 Chassis
Single-Stage-Advanced
75 51.8 29 Chassis
Single Stage Advanced Low Leakage
75 51.8 29 Chassis
Two-Stage
114.9 58.5 45 Chassis
Two Stage Low Leakage
114.9 58.5 45 Chassis

Merkmale

  • Einphasen Filter
  • Hohe Einfügedämpfung über breiten Frequenzbereich für Gleich- und Gegentaktstörungen
  • Einfaches Verbinden durch Flachstecker. Passende Flachstecker (6.3 x 0.8 mm) finden Sie hier
  • Schnelle Chassisbefestigung
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 25/100/21
  • Zertifizierungen: cULus (UL 60939-3, CSA 22.2 No. 8), VDE (IEC/EN 60939-2)
  • UL 60939-3 ersetzt UL 1283 für Gerätefilter
  • EU-Konformitätserklärung
  • UK-Konformitätserklärung
  • Single Stage:
  • Sehr kompakte Bauform
  • Single-Stage Advanced:
  • Erhöhte Dämpfung von Gegentaktstörungen
  • Two-Stage:
  • Extreme Dämpfung von Gegen- und Gleichtaktstörungen
  • Low Leakage Version
  • Ohne Y-Kondensatoren, für einen Leckstrom von nahezu 0mA
  • Geeignet für Industrieanwendungen mit strikten Anforderungen ggü. dem Leckstrom oder bereits ausgeschöpften Leckstromwerten innerhalb der Applikation.

Anwendung

  • Industrieelektronik
  • Schaltnetzteile
  • Telekommunikation
  • Haushaltsgeräte
  • DC-Applikationen

Artikeldaten

Alle
Single-Stage
Single Stage Low Leakage
Single-Stage-Advanced
Single Stage Advanced Low Leakage
Two-Stage
Two Stage Low Leakage
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 6 Produktserien anzeigen
 Artikel in 6 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
R(kΩ)
CX(µF)
CY(nF)
ILeak(mA)
VR(V)
VT AC(V (AC))
VT DC(V (DC))
B(mm)
L(mm)
H(mm)
Alpha-Rack
Muster
WE-CLFS Netzfilter
810911001
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1.5 A
Induktivität20 mH
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.1 µF
Y2-Kapazität2.2 nF
Leckstrom0.173 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite35 mm
Länge64 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810911001112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1.5 A
Induktivität20 mH
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.1 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite35 mm
Länge64 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810911003
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand100 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.22 µF
Y2-Kapazität2.2 nF
Leckstrom0.173 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite35 mm
Länge64 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810911003112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand100 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.22 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite35 mm
Länge64 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810911006
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Y2-Kapazität4.7 nF
Leckstrom0.369 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite35 mm
Länge64 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810911006112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite35 mm
Länge64 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810911008
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom8 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Y2-Kapazität4.7 nF
Leckstrom0.369 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite35 mm
Länge64 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810911008112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom8 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite35 mm
Länge64 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810911010
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom10 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand15 mΩ
Entladewiderstand680 kΩ
X2-Kapazität0.68 µF
Y2-Kapazität6.8 nF
Leckstrom0.534 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite35 mm
Länge64 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810911010112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom10 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand15 mΩ
Entladewiderstand680 kΩ
X2-Kapazität0.68 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite35 mm
Länge64 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912001
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1.5 A
Induktivität20 mH
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.22 µF
Y2-Kapazität2.2 nF
Leckstrom0.173 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912001112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1.5 A
Induktivität20 mH
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.22 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912003
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand100 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.33 µF
Y2-Kapazität3.3 nF
Leckstrom0.259 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912003112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand100 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.33 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75000 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912006
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand50 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.33 µF
Y2-Kapazität3.3 nF
Leckstrom0.259 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912006112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand50 mΩ
Entladewiderstand1000 kΩ
X2-Kapazität0.33 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912008
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom8 A
Induktivität6 mH
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Entladewiderstand680 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Y2-Kapazität4.7 nF
Leckstrom0.369 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912008112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom8 A
Induktivität6 mH
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Entladewiderstand680 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912010
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom10 A
Induktivität6 mH
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Entladewiderstand680 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Y2-Kapazität4.7 nF
Leckstrom0.369 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912010112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom10 A
Induktivität6 mH
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Entladewiderstand680 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912012
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom12 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Entladewiderstand470 kΩ
X2-Kapazität0.68 µF
Y2-Kapazität6.8 nF
Leckstrom0.534 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912012112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom12 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Entladewiderstand470 kΩ
X2-Kapazität0.68 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912014
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom14 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Entladewiderstand470 kΩ
X2-Kapazität0.68 µF
Y2-Kapazität6.8 nF
Leckstrom0.534 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912014112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom14 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Entladewiderstand470 kΩ
X2-Kapazität0.68 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912020
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom20 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand10 mΩ
Entladewiderstand330 kΩ
X2-Kapazität1 µF
Y2-Kapazität10 nF
Leckstrom0.785 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810912020112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom20 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand10 mΩ
Entladewiderstand330 kΩ
X2-Kapazität1 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite51.8 mm
Länge75 mm
Höhe29 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810913006
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität6 mH
Gleichstromwiderstand70 mΩ
Entladewiderstand330 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Y2-Kapazität4.7 nF
Leckstrom0.369 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite58.5 mm
Länge114.9 mm
Höhe45 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810913006112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität6 mH
Gleichstromwiderstand70 mΩ
Entladewiderstand330 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite58.5 mm
Länge114.9 mm
Höhe45 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810913010
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom10 A
Induktivität6 mH
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Entladewiderstand330 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Y2-Kapazität4.7 nF
Leckstrom0.369 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite58.5 mm
Länge114.9 mm
Höhe45 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810913010112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom10 A
Induktivität6 mH
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Entladewiderstand330 kΩ
X2-Kapazität0.47 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite58.5 mm
Länge114.9 mm
Höhe45 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810913014
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom14 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Entladewiderstand220 kΩ
X2-Kapazität1 µF
Y2-Kapazität10 nF
Leckstrom0.785 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite58.5 mm
Länge114.9 mm
Höhe45 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810913014112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom14 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Entladewiderstand220 kΩ
X2-Kapazität1 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite58.5 mm
Länge114.9 mm
Höhe45 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810913020
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom20 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Entladewiderstand220 kΩ
X2-Kapazität1 µF
Y2-Kapazität10 nF
Leckstrom0.785 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite58.5 mm
Länge114.9 mm
Höhe45 mm
Alpha-Rack
WE-CLFS Netzfilter
810913020112
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom20 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Entladewiderstand220 kΩ
X2-Kapazität1 µF
Leckstrom0 mA
Nennspannung250 V
Prüfspannung L->PE2000 V (AC)
Prüfspannung L->N1075 V (DC)
Breite58.5 mm
Länge114.9 mm
Höhe45 mm
Alpha-Rack

WE-CLFS Neue S-Parameter jetzt bereits ab 5 Hz für höhere Designgenauigkeit!

Die Entwicklung im niederfrequenten Bereich wird jetzt einfacher. Würth Elektronik hat verbesserte S-Parameter-Dateien für die WE-CLFS Line Filter Serie veröffentlicht, die nun einen erweiterten Frequenzbereich bereits ab 5 Hz abdecken. Dieses Update ermöglicht eine deutlich genauere Modellierung über das gesamte Frequenzspektrum hinweg.

Was ist neu?

  • Keine interpolierten Werte mehr im Frequenzbereich unter 10 kHz
  • Erfassung der tatsächlichen Filtercharakteristik durch Messungen ab 5 Hz

Warum ist das wichtig?

  • Interpolationsbedingte Abweichungen werden korrigiert
  • Zuverlässigere Simulationsergebnisse bei niedrigen Frequenzen
  • Bessere Vorhersage des EMC-Verhaltens
  • Verbesserte Entwurfsgenauigkeit für empfindliche Anwendungen

Neue SPICE-Modelle verfügbar:

  • Aktualisierte Modelle basieren auf den neuen Messdaten

 

Diagramm über Gleichtakt-Einfügungsdämpfung

Leitungsfilter-Topologien

Bei den Leitungsfiltern lassen sich verschiedene Stufen unterscheiden. Einstufige Filter (single stage) bieten eine Dämpfung von bis zu 75 bis 80 dB. Beim verbesserten einstufigen Filter (single stage advanced) sorgt ein zusätzlicher x-Kondensator für eine bessere Unterdrückung des Gegentaktrauschens. Die höchste Gleich- und Gegentaktdämpfung bietet der zweistufige Filter (two stage) mit zusätzlicher Gleichtaktdrossel und weiterem x-Kondensator.

Der Graph zeigt die Unterschiede zwischen einem einstufigen Filter, einem verbesserten einstufigen Filter und einem zweistufigen Filter

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design