Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | SMT | ||
0805 | 2 | 1.25 | 0.85 | SMT |
Merkmale
- SMT-Balun mit geringen Verlusten und unterschiedlichen Anpassungsverhältnissen (Balanced Impedanz 50–100 Ω)
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +85 ºC
- Leistung: 2 W max.
Anwendung
- Hochfrequenzanwendungen
- Drahtlose Kommunikationssyteme inklusive Home RF, DECT, WLAN, Bluetooth, ZigBee …
Artikeldaten
Alle
0603
0805
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | f | IL (dB) | VSWR | unsymmetriche Impedanz (Ω) | Symmetrische Impedanz (Ω) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748411245 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 1 | 2 | 50 | 100 | ||
748412245 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 1.2 | 2 | 50 | 50 | ||
748415245 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 1.2 | 2 | 50 | 50 | ||
748425245 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 0.53 | 2 | 50 | 50 | ||
748421245 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 0.54 | 2 | 50 | 100 | ||
748422245 | SPEC | 7 Dateien | 2400-2500 MHz | 0.76 | 2 | 50 | 200 | ||
748421551 | SPEC | 7 Dateien | 5150-5875 MHz | 0.68 | 2 | 50 | 100 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
748411245 | SPEC | |
748412245 | SPEC | |
748415245 | SPEC | |
748425245 | SPEC | |
748421245 | SPEC | |
748422245 | SPEC | |
748421551 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | f | IL (dB) | VSWR | unsymmetriche Impedanz (Ω) | Symmetrische Impedanz (Ω) | Muster |
---|