WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)

Standard Cylindrical – THT

WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs). Doppelschichtkondensatoren. Kapazitätsbereich: 3 F ‒ 50 F.

Merkmale

  • Produktserie mit einer standardisierten zylindrischen Bauform
  • Doppelschichtkondensatoren
  • Höhere Energiedichte im Vergleich zu klassischen Kondensatoren
  • Montagetyp: Radial THT
  • Lebensdauer: 500000 Zyklen
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
C
VR(V (DC))
Lebenszyklus (Value)(Cycles)
Betriebstemperatur
RESR DC(mΩ)
RESR AC(mΩ)
ILeak(mA)
IMax(A)
IRated(A)
P(kW/ kg)
E(Wh/ kg)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
Muster
850617030001
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3 F
Nennspannung2.7 V (DC)
Lebenszyklus500000 Cycles
Betriebstemperatur -40 °C up to +65 °C
ESR70 mΩ
ESR60 mΩ
Leckstrom0.008 mA
Max. Entladungsstrom3.3 A
Entladungs-Nennstrom0.7 A
Leistungsdichte18.08 kW/ kg
Energiedichte2.1 Wh/ kg
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
Länge20 mm
VerpackungLose 
850617021001
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität5 F
Nennspannung2.7 V (DC)
Lebenszyklus500000 Cycles
Betriebstemperatur -40 °C up to +65 °C
ESR50 mΩ
ESR40 mΩ
Leckstrom0.012 mA
Max. Entladungsstrom5.4 A
Entladungs-Nennstrom1.29 A
Leistungsdichte17.35 kW/ kg
Energiedichte2.41 Wh/ kg
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
Länge20 mm
VerpackungLose 
850617021002
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität7 F
Nennspannung2.7 V (DC)
Lebenszyklus500000 Cycles
Betriebstemperatur -40 °C up to +65 °C
ESR45 mΩ
ESR35 mΩ
Leckstrom0.02 mA
Max. Entladungsstrom7.1 A
Entladungs-Nennstrom1.7 A
Leistungsdichte18.92 kW/ kg
Energiedichte3.3 Wh/ kg
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
Länge20 mm
VerpackungLose 
850617021004
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 F
Nennspannung2.7 V (DC)
Lebenszyklus500000 Cycles
Betriebstemperatur -40 °C up to +65 °C
ESR35 mΩ
ESR30 mΩ
Leckstrom0.03 mA
Max. Entladungsstrom10 A
Entladungs-Nennstrom2.5 A
Leistungsdichte19.1 kW/ kg
Energiedichte3.7 Wh/ kg
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
Länge25 mm
VerpackungLose 
850617021005
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität15 F
Nennspannung2.7 V (DC)
Lebenszyklus500000 Cycles
Betriebstemperatur -40 °C up to +65 °C
ESR33 mΩ
ESR30 mΩ
Leckstrom0.06 mA
Max. Entladungsstrom13.5 A
Entladungs-Nennstrom3.6 A
Leistungsdichte12.27 kW/ kg
Energiedichte3.3 Wh/ kg
Raster5 mm
Durchmesser13 mm
Länge25 mm
VerpackungLose 
850617022001
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität25 F
Nennspannung2.7 V (DC)
Lebenszyklus500000 Cycles
Betriebstemperatur -40 °C up to +65 °C
ESR25 mΩ
ESR20 mΩ
Leckstrom0.068 mA
Max. Entladungsstrom20.7 A
Entladungs-Nennstrom6 A
Leistungsdichte10.72 kW/ kg
Energiedichte3.7 Wh/ kg
Raster7.5 mm
Durchmesser16 mm
Länge25 mm
VerpackungLose 
850617022002
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität50 F
Nennspannung2.7 V (DC)
Lebenszyklus500000 Cycles
Betriebstemperatur -40 °C up to +65 °C
ESR20 mΩ
ESR15 mΩ
Leckstrom0.105 mA
Max. Entladungsstrom33.7 A
Entladungs-Nennstrom11.2 A
Leistungsdichte8.13 kW/ kg
Energiedichte4.5 Wh/ kg
Raster7.5 mm
Durchmesser18 mm
Länge40 mm
VerpackungLose 

Videos

#askLorandt erklärt: Superkondensatoren und der Unterschied zu gängigen Kondensatoren und Batterien

Videos

#askLorandt erklärt: Wie Superkondensatoren im industriellen Umfeld bestmöglichst eingesetzt werden

Videos

The Supercapacitor – A Versatile Energy Storage Device and How to Use it.

Videos

Würth Elektronik Webinar: WE Backup Your Application - eine echte Superkondensator-Backup-Lösung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Keep the balance – Wie Sie Superkondensatoren ausbalancieren

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz