860160672001 | 0.47 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom12 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160672002 | 1 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom24 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160672003 | 2.2 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom36 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160672004 | 3.3 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom48 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160672005 | 4.7 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom66 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160672006 | 5.6 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität5.6 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom96 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160672007 | 6.8 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6.8 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom96 mA | Leckstrom3.4 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160672008 | 8.2 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität8.2 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom108 mA | Leckstrom4.1 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160372001 | 10 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom36 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160472001 | 10 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom66 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160572001 | 10 µF, 35 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom84 mA | Leckstrom3.5 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160672009 | 10 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom120 mA | Leckstrom5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160372002 | 15 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom72 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160472002 | 15 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom120 mA | Leckstrom3.75 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160572002 | 15 µF, 35 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom144 mA | Leckstrom5.25 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160672010 | 15 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom150 mA | Leckstrom7.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160272001 | 22 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom66 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160372003 | 22 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom72 mA | Leckstrom3.52 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160472003 | 22 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom144 mA | Leckstrom5.5 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160572003 | 22 µF, 35 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom162 mA | Leckstrom7.7 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160672011 | 22 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom162 mA | Leckstrom11 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160272002 | 27 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom72 mA | Leckstrom3 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160372004 | 27 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom132 mA | Leckstrom4.32 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160472004 | 27 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom156 mA | Leckstrom6.75 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160572004 | 27 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom174 mA | Leckstrom9.45 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160673012 | 27 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom192 mA | Leckstrom13.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160272003 | 33 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom72 mA | Leckstrom3.3 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160372005 | 33 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom144 mA | Leckstrom5.28 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160472005 | 33 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom174 mA | Leckstrom8.25 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160572005 | 33 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom222 mA | Leckstrom11.55 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160673013 | 33 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom282 mA | Leckstrom16.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160272004 | 39 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom120 mA | Leckstrom3.9 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160372006 | 39 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom168 mA | Leckstrom6.24 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160472006 | 39 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom174 mA | Leckstrom9.75 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160573006 | 39 µF, 35 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom252 mA | Leckstrom13.65 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160673014 | 39 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom306 mA | Leckstrom19.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160272005 | 47 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom132 mA | Leckstrom4.7 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160372007 | 47 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom186 mA | Leckstrom7.52 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160472007 | 47 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom222 mA | Leckstrom11.75 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160573007 | 47 µF, 35 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom264 mA | Leckstrom16.45 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160673015 | 47 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom348 mA | Leckstrom23.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160674016 | 47 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom366 mA | Leckstrom23.5 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160272006 | 56 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom144 mA | Leckstrom5.6 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160372008 | 56 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom210 mA | Leckstrom8.96 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160472008 | 56 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom264 mA | Leckstrom14 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160573008 | 56 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom282 mA | Leckstrom19.6 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160674017 | 56 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom378 mA | Leckstrom28 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160272007 | 68 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom162 mA | Leckstrom6.8 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160372009 | 68 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom228 mA | Leckstrom10.88 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160473009 | 68 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom300 mA | Leckstrom17 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160573009 | 68 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom312 mA | Leckstrom23.8 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160674018 | 68 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom420 mA | Leckstrom34 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160272008 | 82 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom192 mA | Leckstrom8.2 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160373010 | 82 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom264 mA | Leckstrom13.12 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160473010 | 82 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom312 mA | Leckstrom20.5 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160573010 | 82 µF, 35 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom354 mA | Leckstrom28.7 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160673019 | 82 µF, 50 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom462 mA | Leckstrom41 µA | Verlustfaktor10 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160574011 | 82 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom384 mA | Leckstrom28.7 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160674020 | 82 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom492 mA | Leckstrom41 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160272009 | 100 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom222 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160372011 | 100 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom228 mA | Leckstrom16 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160473011 | 100 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom360 mA | Leckstrom25 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160573012 | 100 µF, 35 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom378 mA | Leckstrom35 µA | Verlustfaktor12 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160574013 | 100 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom414 mA | Leckstrom35 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160674021 | 100 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom540 mA | Leckstrom50 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160272010 | 120 µF, 10 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom246 mA | Leckstrom12 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2 mm | Durchmesser5 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160373012 | 120 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom312 mA | Leckstrom19.2 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160473012 | 120 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom402 mA | Leckstrom30 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160574014 | 120 µF, 35 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom546 mA | Leckstrom42 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160674022 | 120 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom630 mA | Leckstrom60 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160273011 | 150 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom282 mA | Leckstrom15 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160373013 | 150 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom336 mA | Leckstrom24 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160473013 | 150 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom510 mA | Leckstrom37.5 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160474014 | 150 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom528 mA | Leckstrom37.5 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160574015 | 150 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom714 mA | Leckstrom52.5 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160674023 | 150 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom696 mA | Leckstrom75 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160575016 | 150 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom720 mA | Leckstrom52.5 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160273012 | 180 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom318 mA | Leckstrom18 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160373014 | 180 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom420 mA | Leckstrom28.8 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160473015 | 180 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom546 mA | Leckstrom45 µA | Verlustfaktor14 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160374015 | 180 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom426 mA | Leckstrom28.8 µA | Verlustfaktor16 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160474016 | 180 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom552 mA | Leckstrom45 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160574017 | 180 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom792 mA | Leckstrom63 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160674024 | 180 µF, 50 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom864 mA | Leckstrom90 µA | Verlustfaktor10 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160575018 | 180 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom804 mA | Leckstrom63 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160675025 | 180 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom912 mA | Leckstrom90 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160273013 | 220 µF, 10 V (DC), 5000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom366 mA | Leckstrom22 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge11 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160373016 | 220 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom504 mA | Leckstrom35.2 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160374017 | 220 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom540 mA | Leckstrom35.2 µA | Verlustfaktor16 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160474017 | 220 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom618 mA | Leckstrom55 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160574019 | 220 µF, 35 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom864 mA | Leckstrom77 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160575020 | 220 µF, 35 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom888 mA | Leckstrom77 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160675026 | 220 µF, 50 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1056 mA | Leckstrom110 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160273014 | 270 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom414 mA | Leckstrom27 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160373018 | 270 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom540 mA | Leckstrom43.2 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160274015 | 270 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom420 mA | Leckstrom27 µA | Verlustfaktor19 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160374019 | 270 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom582 mA | Leckstrom43.2 µA | Verlustfaktor16 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160474018 | 270 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom750 mA | Leckstrom67.5 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160574021 | 270 µF, 35 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom1056 mA | Leckstrom94.5 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160575022 | 270 µF, 35 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom984 mA | Leckstrom94.5 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160675027 | 270 µF, 50 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1212 mA | Leckstrom135 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160273016 | 330 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom462 mA | Leckstrom33 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160373021 | 330 µF, 16 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom588 mA | Leckstrom52.8 µA | Verlustfaktor16 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160274017 | 330 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom492 mA | Leckstrom33 µA | Verlustfaktor19 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160374020 | 330 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom588 mA | Leckstrom52.8 µA | Verlustfaktor16 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160474019 | 330 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom960 mA | Leckstrom82.5 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160574023 | 330 µF, 35 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom1140 mA | Leckstrom115.5 µA | Verlustfaktor12 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160475020 | 330 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom924 mA | Leckstrom82.5 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160575024 | 330 µF, 35 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1176 mA | Leckstrom115.5 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160675028 | 330 µF, 50 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1404 mA | Leckstrom165 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160678029 | 330 µF, 50 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom1500 mA | Leckstrom165 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160273018 | 390 µF, 10 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom456 mA | Leckstrom39 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160274019 | 390 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom516 mA | Leckstrom39 µA | Verlustfaktor19 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160374022 | 390 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom612 mA | Leckstrom62.4 µA | Verlustfaktor16 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160375023 | 390 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom648 mA | Leckstrom62.4 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160273020 | 470 µF, 10 V (DC), 3000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 3000 | Rippelstrom480 mA | Leckstrom47 µA | Verlustfaktor19 % | Raster2.5 mm | Durchmesser6.3 mm | Länge15 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160274021 | 470 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom552 mA | Leckstrom47 µA | Verlustfaktor19 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160374024 | 470 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom846 mA | Leckstrom75.2 µA | Verlustfaktor16 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160474021 | 470 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom1056 mA | Leckstrom117.5 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160375025 | 470 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom882 mA | Leckstrom75.2 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160475022 | 470 µF, 25 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1020 mA | Leckstrom117.5 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160575025 | 470 µF, 35 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1302 mA | Leckstrom164.5 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160678030 | 470 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom1776 mA | Leckstrom235 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160274022 | 560 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom588 mA | Leckstrom56 µA | Verlustfaktor19 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge11.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160374026 | 560 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom864 mA | Leckstrom89.6 µA | Verlustfaktor16 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160474023 | 560 µF, 25 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom1224 mA | Leckstrom140 µA | Verlustfaktor14 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160275023 | 560 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom636 mA | Leckstrom56 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160375027 | 560 µF, 16 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom882 mA | Leckstrom89.6 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160475024 | 560 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom1260 mA | Leckstrom140 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160575026 | 560 µF, 35 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1572 mA | Leckstrom196 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160578027 | 560 µF, 35 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom1584 mA | Leckstrom196 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160678031 | 560 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2094 mA | Leckstrom280 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160274024 | 680 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom660 mA | Leckstrom68 µA | Verlustfaktor19 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160374028 | 680 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom960 mA | Leckstrom108.8 µA | Verlustfaktor16 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160275025 | 680 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom684 mA | Leckstrom68 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160375029 | 680 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom1044 mA | Leckstrom108.8 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160475025 | 680 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom1470 mA | Leckstrom170 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160575028 | 680 µF, 35 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1680 mA | Leckstrom238 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160578029 | 680 µF, 35 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom1692 mA | Leckstrom238 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160678032 | 680 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2304 mA | Leckstrom340 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160274026 | 820 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom732 mA | Leckstrom82 µA | Verlustfaktor19 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160374030 | 820 µF, 16 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom1104 mA | Leckstrom131.2 µA | Verlustfaktor16 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160275027 | 820 µF, 10 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom876 mA | Leckstrom82 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160275028 | 820 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom936 mA | Leckstrom82 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160375031 | 820 µF, 16 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1254 mA | Leckstrom131.2 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160475026 | 820 µF, 25 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1668 mA | Leckstrom205 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160578030 | 820 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom1818 mA | Leckstrom287 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160678033 | 820 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2412 mA | Leckstrom410 µA | Verlustfaktor10 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160274029 | 1000 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom1020 mA | Leckstrom100 µA | Verlustfaktor19 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160275030 | 1000 µF, 10 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1032 mA | Leckstrom100 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge12.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160275031 | 1000 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom1140 mA | Leckstrom100 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160375032 | 1000 µF, 16 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1404 mA | Leckstrom160 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160475027 | 1000 µF, 25 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1812 mA | Leckstrom250 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160575031 | 1000 µF, 35 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom2136 mA | Leckstrom350 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160478028 | 1000 µF, 25 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom1872 mA | Leckstrom250 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160578032 | 1000 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2184 mA | Leckstrom350 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160680034 | 1000 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2676 mA | Leckstrom500 µA | Verlustfaktor10 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160274032 | 1200 µF, 10 V (DC), 4000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 4000 | Rippelstrom1248 mA | Leckstrom120 µA | Verlustfaktor19 % | Raster3.5 mm | Durchmesser8 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160275033 | 1200 µF, 10 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1272 mA | Leckstrom120 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge16 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160375033 | 1200 µF, 16 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1500 mA | Leckstrom192 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160478029 | 1200 µF, 25 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom2028 mA | Leckstrom300 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160578033 | 1200 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2292 mA | Leckstrom420 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160680035 | 1200 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2952 mA | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor10 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160275034 | 1500 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom1536 mA | Leckstrom150 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160375034 | 1500 µF, 16 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1620 mA | Leckstrom240 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160378035 | 1500 µF, 16 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom1728 mA | Leckstrom240 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160478030 | 1500 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2124 mA | Leckstrom375 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160578034 | 1500 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2820 mA | Leckstrom525 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160580035 | 1500 µF, 35 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom2928 mA | Leckstrom525 µA | Verlustfaktor12 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160680036 | 1500 µF, 50 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom3216 mA | Leckstrom750 µA | Verlustfaktor10 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge35.5 mm | VerpackungAmmopack | | |
860160275035 | 1800 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom1650 mA | Leckstrom180 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160375036 | 1800 µF, 16 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1776 mA | Leckstrom288 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160278036 | 1800 µF, 10 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom1704 mA | Leckstrom180 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160378037 | 1800 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom1854 mA | Leckstrom288 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160478031 | 1800 µF, 25 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom2310 mA | Leckstrom450 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160578036 | 1800 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2976 mA | Leckstrom630 µA | Verlustfaktor12 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160480032 | 1800 µF, 25 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom2340 mA | Leckstrom450 µA | Verlustfaktor14 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160580037 | 1800 µF, 35 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1800 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom3012 mA | Leckstrom630 µA | Verlustfaktor12 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160275037 | 2200 µF, 10 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom1776 mA | Leckstrom220 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160278038 | 2200 µF, 10 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom1872 mA | Leckstrom220 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160378038 | 2200 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2082 mA | Leckstrom352 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160478033 | 2200 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2592 mA | Leckstrom550 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160480034 | 2200 µF, 25 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom2712 mA | Leckstrom550 µA | Verlustfaktor14 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160580038 | 2200 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom3228 mA | Leckstrom770 µA | Verlustfaktor12 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160581039 | 2200 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2200 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom3132 mA | Leckstrom770 µA | Verlustfaktor12 % | Raster7.5 mm | Durchmesser18 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160275039 | 2700 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2700 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2076 mA | Leckstrom270 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160278040 | 2700 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2700 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2028 mA | Leckstrom270 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge20 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160378039 | 2700 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2700 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2436 mA | Leckstrom432 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160478035 | 2700 µF, 25 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2700 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom2850 mA | Leckstrom675 µA | Verlustfaktor14 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160480036 | 2700 µF, 25 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2700 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom2958 mA | Leckstrom675 µA | Verlustfaktor14 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160581040 | 2700 µF, 35 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2700 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom3336 mA | Leckstrom945 µA | Verlustfaktor12 % | Raster7.5 mm | Durchmesser18 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160275041 | 3300 µF, 10 V (DC), 6000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3300 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 6000 | Rippelstrom2232 mA | Leckstrom330 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser10 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160278042 | 3300 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3300 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2268 mA | Leckstrom330 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160378040 | 3300 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3300 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2562 mA | Leckstrom528 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160380041 | 3300 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3300 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2700 mA | Leckstrom528 µA | Verlustfaktor16 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160480037 | 3300 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3300 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom3204 mA | Leckstrom825 µA | Verlustfaktor14 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160481038 | 3300 µF, 25 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3300 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom3156 mA | Leckstrom825 µA | Verlustfaktor14 % | Raster7.5 mm | Durchmesser18 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160278043 | 3900 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3900 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2304 mA | Leckstrom390 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160378042 | 3900 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3900 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2664 mA | Leckstrom624 µA | Verlustfaktor16 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160380043 | 3900 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3900 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2736 mA | Leckstrom624 µA | Verlustfaktor16 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160278044 | 4700 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4700 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2484 mA | Leckstrom470 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge30 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160280045 | 4700 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4700 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2634 mA | Leckstrom470 µA | Verlustfaktor19 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160380044 | 4700 µF, 16 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4700 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom2886 mA | Leckstrom752 µA | Verlustfaktor16 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160381045 | 4700 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4700 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2844 mA | Leckstrom752 µA | Verlustfaktor16 % | Raster7.5 mm | Durchmesser18 mm | Länge25 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160278046 | 5600 µF, 10 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität5600 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom2640 mA | Leckstrom560 µA | Verlustfaktor19 % | Raster5 mm | Durchmesser13 mm | Länge35 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160280047 | 5600 µF, 10 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität5600 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom2736 mA | Leckstrom560 µA | Verlustfaktor19 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160381046 | 5600 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität5600 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom3084 mA | Leckstrom896 µA | Verlustfaktor16 % | Raster7.5 mm | Durchmesser18 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160280048 | 6800 µF, 10 V (DC), 10000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6800 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 10000 | Rippelstrom2964 mA | Leckstrom680 µA | Verlustfaktor19 % | Raster7.5 mm | Durchmesser16 mm | Länge31.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |
860160381047 | 6800 µF, 16 V (DC), 7000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6800 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 7000 | Rippelstrom3252 mA | Leckstrom1088 µA | Verlustfaktor16 % | Raster7.5 mm | Durchmesser18 mm | Länge35.5 mm | VerpackungAmmopack | Design Kit – | |