de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

MagI³C Power FeatherWing

Merkmale

  • Betriebseingangsspannung von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V Industrie Bus
  • Maximale 36 V Eingangsspannung
  • Zusätzlicher USB-Anschluss für 5 V Eingangsspannung zur Auswahl per Schalter
  • Umwandlung der industriellen Busspannung in 5V Applikatiosspannung
  • Umwandlung von 5 V auf 3,3 V
  • Enable-Funktionalität und Modus-Auswahl zur Steuerung und Abstimmung der Performance des MagI³C MicroModuls verfügbar

Anwendung

  • Stecker kompatibles 5 V und 3,3 V Netzteil für das gesamte WE FeatherWing-Ökosystem

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads Angebot
2601157101001
PDF
Artikel Nr. Daten­blatt
2601157101001
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads Angebot