Merkmale
- Reichweite bis zu 750 m
- Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
- Nano SIM Größe
- Broadcast, Multicast und 4 Byte Adressierung (Unicast)
- End-To-End Payload Throughput bis zu 400 kbit/s
- Integriertes Funkprofil für 125, 500, 1000 und 2000 kbit/s, brutto
- CE, FCC, IC, TELEC
- 6 konfigurierbare digitale IO Pins (local & remote)
- MESH Netzwerk fähig
- Verschlüsselung (AES128)
- Transparenzmodus: serial-to-radio
- Wireless Connectivity SDK
- Thyone-I Firmware Update
- Auch interessant: Proteus-III, Pin-kompatibles Bluetooth® LE Funkmodul für smarte Mobilgeräte verfügbar
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | USB Funk-Stick | Antenne | Evaluation Kit | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2611019021001 | – | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Kit Thyone-I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2611011021000 | 2611036021001 | Himalia | – | ||
| 2611017221001 | – | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Kit Thyone-I Long Range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2611011021000 | – | Himalia | – | ||
| 2611149021001 | – | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Family EV-Board Thyone-I 2.4 GHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2611011021000 | – | – | – | ||
| 2611079021001i | – | 2611149021001 | – | – | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | Mini-EV Board Thyone-I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2611011021000 | 2611036021001 | – | – | – | |
| 2611179024021 | – | – | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Setebos-I FeatherWing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2611011021000 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Thyone-I | 2403 - 2479 | 750 | 4 | -98 | 6 | -100 | 1.8 | 3.6 | 2000 | RF pad and internal antenna | – | – | – | – | 2611036021001 | Himalia | 2611019021001 2611017221001 2611079021001 2611149021001 | |||
| 2611036021001 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Thyone-I USB Funk-Stick | 2403 - 2479 | 250 | 4 | -92 | – | – | – | – | 2000 | Interne Antenne | 67.75 | 23.65 | 12 | 2611011021000 | – | – | 2611019021001 2611079021001 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation |
|---|---|---|---|
| 2611019021001 | – | – | – |
| 2611017221001 | – | – | – |
| 2611149021001 | – | – | – |
| 2611079021001i | – | 2611149021001 | – |
| 2611179024021 | – | – | – |
| 2611011021000 | SPEC | – | |
| 2611036021001 | SPEC | – |
| Angebot |
|---|
| – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | USB Funk-Stick | Antenne | Evaluation Kit | Angebot |
|---|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Dieses Programm ermöglicht das Firmware update eines Thyone Funkmoduls über die UART Schnittstelle. Hierzu werden exklusiver Zugriff auf UART RX, TX RTS und CTS über einen COM Port des Windows PCs benötigt. Die Firmware für das Thyone sind im Download enthalten und können mit wenigen Mausklicks auf dem Thyone Funkmodul installiert werden welches am PC angeschlossen ist. Detailinformationen zum Thema Firmwareupdate sind Teil des entsprechenden Kapitels im Produkthandbuch.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Thyone-I Firmware Update Image - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Thyone-I über UART mit Hilfe eines Windows-PCs upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im Kapitel „Firmware Update“ des Thyone-I Handbuchs.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
- Geschwindigkeit
- Stromverbrauch
- Durchsatz
- Maximale Anzahl von Knotenpunkten
- Installationsaufwand
- Robustheit
Mesh-Technologien
Wirepas Mesh
Wirepas ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Tampere, Finnland.
Wirepas ist auf IoT-Themen spezialisiert und bietet den Wirepas Mesh-Stack (nur Firmware) und Support für Großkunden an. Würth Elektronik kooperiert mit Wirepas, um den Wirepas Mesh-Stack in Funkchips zu integrieren und bietet unseren Kunden einen Service zur Entwicklung von Wirepas Mesh-Funkmodulen auf Basis der bestehenden nRF-Plattform von Nordic Semiconductor.
Würth Elektronik ist lizenziert, Standard- und kundenspezifische Wirepas Mesh-Funkmodule zu entwickeln, zu unterstützen und zu verkaufen.
Wirepas Mesh ist ein Konnektivitätsprotokoll für Funkmodule, das für großflächige und energieeffiziente drahtlose Mesh-Netzwerke in der Frequenz 2,4 GHz optimiert ist. Mit dieser innovativen Technologie lassen sich große IoT-Netzwerke aufbauen, zum Beispiel mit batteriebetriebenen Sensoren, bei denen jeder Knoten auch als Router fungiert.
Bei einer Single-MCU-Lösung läuft die Anwendung auf dem Gerät selbst. Bei einer Dual-MCU-Lösung läuft die Anwendung auf einem Host-Mikrocontroller.
Traditionelle Mesh-Netzwerke haben Probleme im großen Maßstab mit komplexen Netzwerktabellen, Überlastungen und Bandbreitenproblemen. Wirepas überwindet diese Probleme, indem es die Infrastrukturen des Netzwerks entfernt und die Intelligenz des Netzwerks auf die Knoten dezentralisiert. Alle Netzwerkentscheidungen werden lokal von den Knoten getroffen. Jeder Knoten:
- scannt automatisch die Umgebung und wählt den besten Weg
- passt die Sendeleistung an die Nähe der Nachbarn an
- kann als Senke, Routing- oder Nicht-Routing-Knoten fungieren
- kann im Low-Power- oder Low-Latency-Modus arbeiten
- wählt die beste Frequenz für die lokale Verwendung
- hat eine hohe Konfigurierbarkeit, Störungstoleranz, ultraniedriger Stromverbrauch: Die Wirepas Mesh-Software ist ideal für großflächige und batteriebetriebene Netzwerke.
Das Thetis-I Evaluation-Kit
Für Thetis-I bieten wir ein spezielles Evaluation-Kit an, das aus folgenden Komponenten besteht:
- 1 Mini-Evaluierungsboard
- 1 USB Funk-Stick
- 3 batteriebetriebene Sensorknoten
Ihre spezifischen Funktionen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Falls Sie ein größeres Testnetzwerk benötigen, können Sie Ihr Starterkit einfach erweitern, indem Sie eine der drei Hardwarekomponenten ( [Mini-Evaluierungsboard](), [USB Funk-Stick](), [Sensorknoten]() ) dazukaufen.
Zusammen mit unserem proprietären Software-Tool Wirepas Commander können Sie Ihr Wirepas-Netzwerk in wenigen einfachen Schritten einrichten und testen.
Videos
Manni Talks - Flooding mesh with the Thyone-I radio module: explained and demonstrated
Videos
Thyone-I: the proprietary 2.4 GHz radio module with GPIO control
Videos
#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus
Videos
Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Manni Talks - Serial Interfaces