Thadeus & EV-Kits

Merkmale

  • OEM-Funkmodul
  • 433 MHz Frequenzband
  • Reichweite bis zu 1000 m Sichtlinie (line of sight)
  • HF-Ausgangsleistung bis zu 10 dBm
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 4.0 mm
  • Energiesparfunktionen (Wake-On-Radio)
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
  • Konfiguration über UART-Schnittstelle
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Thadeus
EV-Kits
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Funkmodul
Evaluation Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2605039241001
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Kit Thadeus inkl. ext. Antenne 
Funkmodul
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen
2605031141000
SPECThadeus, 433.75 - 434.75, 1000 m
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionThadeus 
Frequenzbereich 433.75 - 434.75
Line of Sight Range1000 m
Ausgangsleistung 50 Ohm10 dBm
RX Empfindlichkeit max.-107 dBm
Betriebsspannung Min.2.2 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.100 kbps
Länge17 mm
Breite27 mm
Höhe3.6 mm
Funkmodul
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Videos

#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces