de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 2365 - 5.08 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp

Kind Properties
P5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA6/66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungNickel
SchraubanschlussbeschichtungStahl
SchraubanschlussmaterialZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung mit Zinn über Nickel
General Information
Betriebstemperatur-30 bis zu +120 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Electrical Properties
IR cULus20 A
IR VDE20 A
Arbeitsspannung300 V (AC); 450 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]450 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 (mm)
SchraubeM3
Certification
cULus ZulassungE150931
VDE-Zulassung40022114 Type MRT18
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPins
(mm)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691236510002SPEC
6 Dateien 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Double Level Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)
691236510003SPEC
6 Dateien 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Double Level Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691236510002SPEC
691236510003SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPins
(mm)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster