ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieWire Protector RastermaßPitch 5.00 mmProduktserieWR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular

WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular

WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular

Merkmale

Referenzdesigns

  • RD041 Design eines Single-Pair-Ethernet-Systems mit Power over Data Lines (SPoE)
General Information
Betriebstemperatur-45 °C up to +130 °C
EinhaltungRoHS
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA 9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungKupfer über Zink
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialEdelstahl
Electrical Properties
IR15 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1600 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RC20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge5 up to 6 (mm)
SchraubeM2.6
Certification
cULus ZulassungE315414
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691502710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Druckklemme PCB Ja Horizontal 22 to 14 (AWG) 0.34 to 1.5 (mm²)
691502710003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Druckklemme PCB Ja Horizontal 22 to 14 (AWG) 0.34 to 1.5 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691502710002SPEC
691502710003SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

cm-weplus-printing

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

m-weplus-coding-pins

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

cm-weplus-color-coding

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

cm-weplus-assembly

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten

In-House Design & Beratung

cm-wr-tbl-product-design

Produktdesign

cm-wr-tbl-tooling-design

Konstruktion der Werkzeuge

cm-wr-tbl-machines-design

Design der Produktionslinien

cm-wr-tbl-prototyping

Prototypen & Produktion