General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Kabelschutzmaterial | Edelstahl |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 20 A |
IR cULus | 20 A |
IR VDE | 20 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 up to 7 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 12 to 22 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.129 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 12 to 22 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.129 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691352710002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 22 (AWG) 3.31 to 0.129 (mm²) | |
691352710003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 22 (AWG) 3.31 to 0.129 (mm²) | |
691352710004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 22 (AWG) 3.31 to 0.129 (mm²) | |
691352710005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 22 (AWG) 3.31 to 0.129 (mm²) | |
691352710006 | SPEC | 3 Dateien | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 22 (AWG) 3.31 to 0.129 (mm²) | |
691352710007 | SPEC | 3 Dateien | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 22 (AWG) 3.31 to 0.129 (mm²) | |
691352710008 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 22 (AWG) 3.31 to 0.129 (mm²) | |
691352710012 | SPEC | 3 Dateien | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 22 (AWG) 3.31 to 0.129 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691352710002 | SPEC |
691352710003 | SPEC |
691352710004 | SPEC |
691352710005 | SPEC |
691352710006 | SPEC |
691352710007 | SPEC |
691352710008 | SPEC |
691352710012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|