Kind Properties | |
---|---|
P | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Schraubanschlussbeschichtung | Stahl |
Schraubanschlussmaterial | Zink |
Kabelschutzmaterial | Phosphorbronze |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 bis zu +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 15 A |
IR VDE | 17 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 up to 7 (mm) |
Schraube | M3 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 12 to 24 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.205 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 12 to 24 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.205 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023402 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (mm) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691345710002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | 612690 | |
691345710003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691345710004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691345710005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691345710006 | SPEC | 3 Dateien | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691345710007 | SPEC | 3 Dateien | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691345710008 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691345710012 | SPEC | 3 Dateien | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691345710002 | SPEC |
691345710003 | SPEC |
691345710004 | SPEC |
691345710005 | SPEC |
691345710006 | SPEC |
691345710007 | SPEC |
691345710008 | SPEC |
691345710012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (mm) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: