de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire

Kind Properties
P10.16 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66G25
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrau
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
SchraubanschlussbeschichtungStahl
SchraubanschlussmaterialZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung mit Zinn über Nickel
General Information
Betriebstemperatur-30 up to +120 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Electrical Properties
IR UL40 A
IR VDE57 A
Arbeitsspannung300 V (AC); 750 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]3000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge12 (mm)
SchraubeM4
Certification
UL-ZulassungE150931
VDE-Zulassung40022112
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionIR
(A)
Muster
691256610002
IGE STE 3D ALT EAG CAD 2 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
691256610003
IGE STE 3D ALT EAG CAD 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
691256610004
IGE STE 3D ALT EAG CAD 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
691256610005
IGE STE 3D ALT EAG CAD 5 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
691256610006
IGE STE 3D ALT EAG CAD 6 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
691256610007
IGE STE 3D ALT EAG CAD 7 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
691256610008
IGE STE 3D ALT EAG CAD 8 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
691256610009
IGE STE 3D ALT EAG CAD 9 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
691256610010
IGE STE 3D ALT EAG CAD 10 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
691256610011
IGE STE 3D ALT EAG CAD 11 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
691256610012
IGE STE 3D ALT EAG CAD 12 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) 57
Artikel Nr. Daten­blatt
691256610002
691256610003
691256610004
691256610005
691256610006
691256610007
691256610008
691256610009
691256610010
691256610011
691256610012
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionIR
(A)
Muster