de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 2446 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp

Kind Properties
P10.16 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
SchraubanschlussbeschichtungStahl
SchraubanschlussmaterialZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung
General Information
Betriebstemperatur-30 up to +120 °C
EinhaltungRoHS
Electrical Properties
IR UL16 A
IR VDE24 A
Arbeitsspannung300 V (AC); 750 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]3000 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6
SchraubeM3
Certification
cULus ZulassungE150931
VDE-Zulassung40015450
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionIR
(A)
Muster
691244610003
IGE STE 3D ALT EAG CAD 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) 24
691244610004
IGE STE 3D ALT EAG CAD 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) 24
Artikel Nr. Daten­blatt
691244610003
691244610004
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionIR
(A)
Muster