WR-TBL Serie 2426 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp

WR-TBL Serie 2426 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +110 °C
EinhaltungRoHS
Raster10.16 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung
Electrical Properties
IR[cULus]14 A
IR[VDE]24 A
Arbeitsspannung300 V (AC); 750 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]3000 V (AC)
RC [cULus]20 mΩ
RC [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6
SchraubeM3
Certification
cULus ZulassungE150931
VDE-Zulassung40021356
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WR-TBL Serie 2426 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691242610003
SPEC3, Käfigzugklemme, PCB
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen
WR-TBL Serie 2426 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691242610004
SPEC4, Käfigzugklemme, PCB
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

cm-weplus-printing

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

m-weplus-coding-pins

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

cm-weplus-color-coding

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

cm-weplus-assembly

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten

In-House Design & Beratung

cm-wr-tbl-product-design

Produktdesign

cm-wr-tbl-tooling-design

Konstruktion der Werkzeuge

cm-wr-tbl-machines-design

Design der Produktionslinien

cm-wr-tbl-prototyping

Prototypen & Produktion