de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 2166 - 10.16 mm Vertical Entry Rising Cage Clamp

Kind Properties
P10.16 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA6/66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungNickel
SchraubanschlussbeschichtungStahl
SchraubanschlussmaterialZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung mit Zinn über Nickel
General Information
Betriebstemperatur-30 up to +120 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Electrical Properties
IR UL14 A
IR VDE24 A
Arbeitsspannung300 V (AC); 750 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]3000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 (mm)
SchraubeM3
Certification
UL-ZulassungE150931; E150931 Cat No. CLL (4)
VDE-Zulassung40021356
VDE-Zulassung40021356 Type CLL
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionIR
(A)
Muster
691216600001
IGE STE 3D ALT EAG CAD 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) 24
691216600101
IGE STE 3D ALT EAG CAD 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) 24
691216600002
IGE STE 3D ALT EAG CAD 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) 24
Artikel Nr. Daten­blatt
691216600001
691216600101
691216600002
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionIR
(A)
Muster