ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieRising Cage ClampRastermaßPitch 10.16 mmProduktserieWR-TBL Serie 2016 - 10.16 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp

WR-TBL Serie 2016 - 10.16 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp

WR-TBL Serie 2016 - 10.16 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungRoHS
Raster10.16 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA6/66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrau
KontaktmaterialStahl
KontaktbeschichtungZink
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung mit Zinn
Electrical Properties
IR[cULus]16 A
IR[VDE]24 A
Arbeitsspannung300 V (AC); 750 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]3000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 (mm)
SchraubeM3
Certification
cULus Zulassungul62368
VDE-Zulassung40022115 Type COB
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691201620001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja 45° 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
691201620101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja 45° 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
691201620002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja 45° 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691201620001SPEC
691201620101SPEC
691201620002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen