WR-TBL Series 1378 - Wire Protector 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT

WR-TBL Series 1378 - Wire Protector 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +110 °C
EinhaltungRoHS
Raster10 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungNickel über Zinn
KontakttypStamped
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung
Electrical Properties
IR16 A
IR[cULus]16 A
IR[VDE]24 A
Arbeitsspannung300 V (AC); 750 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]3000 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]3000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RC [UL]20 mΩ
RC [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 (mm)
SchraubeM2.5
Certification
UL-ZulassungE150931 CAT N: MRT12 (7)
VDE-Zulassung40021397
VDE-Zulassung40021397 TYPE: MRT12
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WR-TBL Series 1378 - Wire Protector 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691137810002
SPEC2, Kabelschutzprinzip, PCB
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)
Verfügbarkeit prüfen
WR-TBL Series 1378 - Wire Protector 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691137810003
SPEC3, Kabelschutzprinzip, PCB
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)
Verfügbarkeit prüfen

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

cm-weplus-printing

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

m-weplus-coding-pins

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

cm-weplus-color-coding

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

cm-weplus-assembly

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten

In-House Design & Beratung

cm-wr-tbl-product-design

Produktdesign

cm-wr-tbl-tooling-design

Konstruktion der Werkzeuge

cm-wr-tbl-machines-design

Design der Produktionslinien

cm-wr-tbl-prototyping

Prototypen & Produktion