WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
| Waschbar | Nein |
| Schutzart | None |
| Material Properties | |
|---|---|
| Actuatormaterial | LCP |
| Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Rahmenmaterial | LCP |
| Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Kontaktbeschichtung | Silber |
| Anschlussbeschichtung | Silber |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR | 50 mA |
| VR | 12 V (DC) |
| ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
| RISO | 100 MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
| Mechanical Properties | |
|---|---|
| Betätigungskraft | 160 g; 260 g; 360 g |
| Elektrische Lebensdauer | 30000 Cycles; 50000 Cycles |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H(mm) | Betätigungskraft(g) | Elektrische Lebensdauer(Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 434123043816 | SPECAnstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe4.3 mm | Betätigungskraft160 g | Elektrische Lebensdauer50000 Cycles | Actuator farbeSchwarz | WaschbarNein | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | ||
![]() | 434113043826 | SPECAnstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe4.3 mm | Betätigungskraft260 g | Elektrische Lebensdauer30000 Cycles | Actuator farbeWeiß | WaschbarNein | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | ||
![]() | 434123043836 | SPECAnstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe4.3 mm | Betätigungskraft360 g | Elektrische Lebensdauer50000 Cycles | Actuator farbeLachsrosa | WaschbarNein | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | ||
![]() | 434123050816 | SPECAnstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe5 mm | Betätigungskraft160 g | Elektrische Lebensdauer50000 Cycles | Actuator farbeSchwarz | WaschbarNein | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | ||
![]() | 434113050826 | SPECAnstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe5 mm | Betätigungskraft260 g | Elektrische Lebensdauer30000 Cycles | Actuator farbeWeiß | WaschbarNein | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | ||
![]() | 434123050836 | SPECAnstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe5 mm | Betätigungskraft360 g | Elektrische Lebensdauer50000 Cycles | Actuator farbeLachsrosa | WaschbarNein | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert |
#TimetoSwitch
Kurzhubtaster
#TimetoSwitch
Kurzhubtaster
Die Kurzhubtaster von Würth Elektronik zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Nutzungsdauer aus. Alle metallischen Elemente werden auf die Korrosionsresistenz mit einem 48-stündigen Salz-Nebel-Test geprüft. Polyimid-Folie oder Silikoneinsätze schützen den Kurzhubtaster auch bei extremen Einsatzbedingungen.
Produktvorteile:
- IP67
- Hohe Lebensdauer
- Hohe Beständigkeit
- Korrosionsresistente Metallkomponenten
- Test der Schaltzyklen bei Volllast
- Geringe Toleranzen durch automatisierte Produktion

Eigenschaften