General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Waschbar | Ja |
Schutzart | None |
Material Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | LCP |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenmaterial | LCP |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussbeschichtung | Silber |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 50 mA |
VR | 12 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Betätigungskraft | 160 g; 260 g; 360 g |
Elektrische Lebensdauer | 200000 Cycles; 500000 Cycles; 1000000 Cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Design Kit | Demoboard | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430481025816 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | nicht spezifiziert | 499001 | – | |
![]() | 430471025826 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 | 260 | 500000 | Weiß | Ja | nicht spezifiziert | 499001 | – | |
![]() | 430451025836 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 | 360 | 200000 | Lachsrosa | Ja | – | 499001 | – | |
![]() | 430481031816 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.1 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | nicht spezifiziert | 499001 | 9999003 | |
![]() | 430471031826 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.1 | 260 | 500000 | Weiß | Ja | nicht spezifiziert | 499001 | – | |
![]() | 430451031836 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.1 | 360 | 200000 | Lachsrosa | Ja | nicht spezifiziert | 499001 | – | |
![]() | 430481035816 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | nicht spezifiziert | 499001 | – | |
![]() | 430471035826 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 | 260 | 500000 | Weiß | Ja | nicht spezifiziert | 499001 | – | |
![]() | 430451035836 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 | 360 | 200000 | Lachsrosa | Ja | nicht spezifiziert | 499001 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 430481025816 | SPEC |
![]() | 430471025826 | SPEC |
![]() | 430451025836 | SPEC |
![]() | 430481031816 | SPEC |
![]() | 430471031826 | SPEC |
![]() | 430451031836 | SPEC |
![]() | 430481035816 | SPEC |
![]() | 430471035826 | SPEC |
![]() | 430451035836 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Design Kit | Demoboard | Muster |
---|
Die Korrosionsbeständigkeit aller metallischen Komponenten wurden mittels 48 Stunden Salz-Nebel-Test geprüft.
Die Schnappscheibe besteht aus Edelstahl um eine hohe Zuverlässigkeit und reduzierte Reibung zu gewährleisten. Die angegebenen Schaltzyklen wurden untere Volllast getestet.
Mittels Polyimid-Folie wird ein Schutz vor Umwelteinflüssen gewährleistet zudem kommen für raue Industrieumgebungen Silikoneinsätze zum Einsatz.
Das Kunststoffmaterial ist fünffach Reflow-fähig und wurde nach UL auf Entflammbarkeit geprüft.
Durch eine automatisierte Produktion werden mechanische Abweichungen reduziert und eine hohe Beständigkeit der mechanischen Parameter gesichert werden.
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: