ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieDrehcodierschalterProduktunterfamilieSMT Drehcodierschalter WS-ROSVProduktserieWS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm

WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm

WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm
Material Properties
AbdeckungsmaterialEdelstahl
GrundmaterialLCP
Grund BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialLCP
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
IR400 mA
VR42 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand80 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer25000 Steps
ActuatortypArrow Type
General Information
Betriebstemperatur-60 °C up to +125 °C
WaschbarJa
SchutzartIP67
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsNumber of Position (Value)CodeSchutzartDampfphasenprozessActuator-FarbeDesign Kit Muster
428542320810SPEC
5 Dateien 10 Real Code IP67 Ja Rot499001
428542320811SPEC
5 Dateien 10 Complement Code IP67 Ja Orange499001
428542320816SPEC
5 Dateien 16 Real Code IP67 Ja Grau499001
428542320817SPEC
5 Dateien 16 Complement Code IP67 Ja Elfenbein499001
Artikel Nr. Daten­blatt
428542320810SPEC
428542320811SPEC
428542320816SPEC
428542320817SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsNumber of Position (Value)CodeSchutzartDampfphasenprozessActuator-FarbeDesign Kit Muster

Switch IP Product Portfolio

Schalter und Taster für IP Anwendungen

Würth Elektronik bietet IP67 klassifizierte Drehcodierschalter sowie Kurzhubtaster. Geprüft nach IEC61058 und IEC60068 sind diese Bauteile ideal für den Einsatz in rauer Industrieumgebung ausgelegt.Wenn Sie mehr zu den IP zertifizierten Produkten wissen möchten, steht Ihnen Ihr Ansprechpartner im Außendienst gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Mehr erfahren