MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module

Geregelte Ausgangsspannung

MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module
MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module
BauformMaße3DL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
SIP-8
21.8 9.2 11.1 THT

Merkmale

  • Einfachstes Design (kein Transformator Fachwissen erforderlich)
  • Bedrahtete Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau
  • Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert)
  • Einstellen der Ausgangsspannung mit nur einem Widerstand
  • ON / OFF control Pin
  • Statischer und Dynamischer Power Boost
  • Einfache funktionale Isolation für Überspannungsschutz, Vermeidung von Masseschleifen und Massepegel Versatz, Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen
  • Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration
  • Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)
  • IEC/EN/UL60950 & IEC/EN/UL62368 Zulassung

Anwendung

  • Datenerfassung
  • Prüf- und Messtechnik
  • Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern
  • Industrieelektronik

MagI³C Power Module Designer

Ermöglicht schnelles und einfaches Design-in eines Power Modules ohne DC/DC-Wandlerkenntnisse. Mehr dazu im Webinar:

MagI³C Power Module Designer in REDEXPERT

Altium Design Examples

Leistungsoptimierte Layouts über Copy & Paste. Erfahren Sie mehr über Altium Design-Beispiele, um Ihr Design-In zu beschleunigen.

Tutorial ansehen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Vin(V)
Vout(V)
PO(W)
VISO(V (DC))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Evaluation Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module
17791063215
SPEC8 - 42, 3.3 V - 6, 1 W
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 8 - 42
Output Voltage 3.3 V - 6
Totale Ausgangsleistung1 W
Isolationsspannung2000 V (DC)
Länge21.8 mm
Breite9.2 mm
Höhe11.1 mm
Evaluation Kit
–Verfügbarkeit prüfen

Service & Support

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

design-in-support icon pencil

Design-In Support

  • Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
  • Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung
layout-review-support icon Lupe

Unterstützung bei Ihren Layoutanfragen

  • Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
  • Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben
emv-filter-design-support icon trichter

Unterstützung bei Ihrem Filterentwurf

  • Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
  • Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
  • Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT
thermal-design-support icon thermometer

Support für Ihr thermisches Design

  • Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
  • Modultemperatur versus PCB-Fläche
  • Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT

Videos

#askLorandt erklärt: Aufbrechen von Masseschelfen m.H. von galvanisch getrenntem MagI³C Power Module

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-gerechte Befilterung von isolierten Power Modulen

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules