WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x13.75mm Metal Shaft with bushing

WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x13.75mm Metal Shaft with bushing
Material Properties
ActuatormaterialAluminium Legierung
RahmenmaterialPBT
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 HB
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungSilber
RahmenfarbeSchwarz
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungSilber
Electrical Properties
IR10 mA
VR5 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand100 mΩ
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest300 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit300 V (AC)
Mechanical Properties
Encoder Elektrische Lebensdauer15000 Cycles
Schalter Elektrische Lebensdauer20000 Cycles
Detent16 Positions; 20 Positions; 30 Positions
Torque Encoder20 mN*m
Betätigungskraft600 g
Travel0.5 mm
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Packaging Information
VerpackungTray
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Resolution (Value)(Pulse/360°)
Detent(Positions)
Encoder Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Schalter Elektrische Lebensdauer(Cycles)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x13.75mm Metal Shaft with bushing
482009514001
SPEC8 Pulse/360°, 16 Positions, 15000 Cycles
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Resolution8 Pulse/360°
Detent16 Positions
Encoder Elektrische Lebensdauer15000 Cycles
Schalter Elektrische Lebensdauer20000 Cycles
–Verfügbarkeit prüfen
WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x13.75mm Metal Shaft with bushing
482016514001
SPEC15 Pulse/360°, 30 Positions, 15000 Cycles
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Resolution15 Pulse/360°
Detent30 Positions
Encoder Elektrische Lebensdauer15000 Cycles
Schalter Elektrische Lebensdauer20000 Cycles
–Verfügbarkeit prüfen
WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x13.75mm Metal Shaft with bushing
482020514001
SPEC20 Pulse/360°, 20 Positions, 15000 Cycles
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Resolution20 Pulse/360°
Detent20 Positions
Encoder Elektrische Lebensdauer15000 Cycles
Schalter Elektrische Lebensdauer20000 Cycles
–Verfügbarkeit prüfen