ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-DSUB ConnectorsAusrichtungPCBAusführungMaleProduktserieWR-DSUB Male High Density Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB Male High Density Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB Male High Density Angled PCB Connector w. Hex Screw
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Qualitätsklasse3 as per CECC 75 301-802
GenderMännlich
TypAngled
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialStahl
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
IR 13 A
Arbeitsspannung60 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsGenderTypBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Design Kit Muster
618015331023SPEC
6 Dateien 15 Männlich Angled -55 °C up to +105 °C 60612690
618026331023SPEC
6 Dateien 26 Männlich Angled -55 °C up to +105 °C 60
618044331023SPEC
6 Dateien 44 Männlich Angled -55 °C up to +105 °C 60
618062331023SPEC
6 Dateien 62 Männlich Angled -55 °C up to +105 °C 60
Artikel Nr. Daten­blatt
618015331023SPEC
618026331023SPEC
618044331023SPEC
618062331023SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsGenderTypBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: