ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-DSUB ConnectorsAusrichtungCableAusführungFemaleProduktserieWR-DSUB Female Crimp Contact

WR-DSUB Female Crimp Contact

General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Qualitätsklasse25 Mating cycles
GenderWeiblich
TypTerminal/Contact
BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
Electrical Properties
IR 13 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand50 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPE
(pcs)
Design Kit Muster
61800213722SPEC
4 Dateien Weiblich 22 to 20 (AWG) 0.326 to 0.518 (mm²) große Rolle 5000
61800313722SPEC
3 Dateien Weiblich 24 to 26 (AWG) 0.129 to 0.205 (mm²) große Rolle 5000
61800213722DECSPEC
3 Dateien Weiblich 22 to 20 (AWG) 0.326 to 0.518 (mm²) Beutel 100612690
61800313722DECSPEC
3 Dateien Weiblich 26 to 24 (AWG) 0.129 to 0.205 (mm²) Beutel 100
61810213722SPEC
3 Dateien Weiblich 22 to 20 (AWG) 0.326 to 0.518 (mm²) kleine Rolle 500
61810313722SPEC
3 Dateien Weiblich 26 to 24 (AWG) 0.129 to 0.205 (mm²) kleine Rolle 500
Artikel Nr. Daten­blatt
61800213722SPEC
61800313722SPEC
61800213722DECSPEC
61800313722DECSPEC
61810213722SPEC
61810313722SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPE
(pcs)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: