ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-DSUB ConnectorsAusrichtungPCBAusführungFemaleProduktserieWR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +105 °C
GenderWeiblich
TypAngled
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialStahl
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
Arbeitsspannung125 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Mehr erfahren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
GenderTypBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Muster
618009231321SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Weiblich Angled -55 °C up to +105 °C 125
618015231321SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 Weiblich Angled -55 °C up to +105 °C 125
618025231321SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 25 Weiblich Angled -55 °C up to +105 °C 125
618037231321SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 37 Weiblich Angled -55 °C up to +105 °C 125
Artikel Nr. Daten­blatt
618009231321SPEC
618015231321SPEC
618025231321SPEC
618037231321SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
GenderTypBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Muster