Kind Properties | |
---|---|
Haltbarkeit | 1 500 Mating cycles |
Verbindungsart | USB |
Gender | Weiblich |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Weiß |
Abdeckungsmaterial | Messing |
Abdeckungsbeschichtung | Nickel |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Messing |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 bis zu +105 °C |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (mm) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61400416121 | SPEC | 6 Dateien | USB 2.0 | Type B | Horizontal | Weiblich | 4 | THT | 30 | Tray | 614001 744999 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
61400416121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (mm) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: