Kind Properties | |
---|---|
Haltbarkeit | 10 000 Mating cycles |
Qualitätsklasse | 10 000 Mating cycles |
Verbindungsart | Micro USB |
Gender | Receptacle |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Edelstahl |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 bis zu +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 1 A |
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 100 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629105136821 | SPEC | 6 Dateien | Micro USB 2.0 | Type B | Horizontal | Receptacle | 5 | SMT | 1 | 30 | Tape and Reel | 612690 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
629105136821 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: