General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +85 °C |
Einhaltung | Bleifrei / RoHS |
Haltbarkeit | 5 000 Steckzyklen |
Qualitätsklasse | 5 000 Steckzyklen |
Verbindungsart | USB |
Gender | Buchse |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Blau |
Farbe | Blau |
Abdeckungsmaterial | Messing |
Abdeckungsbeschichtung | Mattzinn |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Mattzinn über Nickel |
Kontakttyp | Gestanzt |
Abschirmmaterial | Messing |
Schirmungsbeschichtung | Mattzinn über Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 1.8 A |
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 100 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 50 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 692121230100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | USB 3.0 | Type A | Horizontal | Buchse | 9 | THR | 1.8 | 30 | Tape and Reel | 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 692121230100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"