de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module

Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
SIP-8 21.8 9.2 11.1 THT

Merkmale

  • Einfachstes Design (kein Transformator Fachwissen erforderlich)
  • Bedrahtete Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau
  • Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert)
  • Einstellen der Ausgangsspannung mit nur einem Widerstand
  • ON / OFF control Pin
  • Statischer und Dynamischer Power Boost
  • Einfache funktionale Isolation für Überspannungsschutz, Vermeidung von Masseschleifen und Massepegel Versatz, Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen
  • Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration
  • Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)
  • IEC/EN/UL60950 & IEC/EN/UL62368 Zulassung

Anwendung

  • Datenerfassung
  • Prüf- und Messtechnik
  • Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern
  • Industrieelektronik

All inclusive!

MagI³C Power Module sind einfach einzusetzende DC/DC-Wandler mit Regler-IC, Induktivität und Kondensatoren. Als Service wird für alle Kunden eine Design- und Layout-Überprüfung sowie Unterstützung beim EMV-Filterdesign angeboten.

Produktvideo und mehr

Artikeldaten

SIP-8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVin
(V)
Vout
(V)
VISO
(V (DC))
Evaluation KitFiltertüte Muster
17791063215SPEC
3 Dateien 8 - 42 3.3 - 6 200017800VISM
177001BAG
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
17791063215SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVin
(V)
Vout
(V)
VISO
(V (DC))
Evaluation KitFiltertüte Muster

Service & Support

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-gerechte Befilterung von isolierten Power Modulen