| 430186043716 | SPEC
| 5 Dateien | 4.3 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430156043726 | SPEC
| 5 Dateien | 4.3 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430156043736 | SPEC
| 5 Dateien | 4.3 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430476043716 | SPEC
| 5 Dateien | 4.3 | 160 | 500000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001
| – | |
| 430466043726 | SPEC
| 5 Dateien | 4.3 | 260 | 300000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001
| – | |
| 430456043736 | SPEC
| 5 Dateien | 4.3 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | – | – | |
| 430186050716 | SPEC
| 5 Dateien | 5 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430156050726 | SPEC
| 5 Dateien | 5 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430156050736 | SPEC
| 5 Dateien | 5 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430186070716 | SPEC
| 5 Dateien | 7 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430156070726 | SPEC
| 5 Dateien | 7 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430156070736 | SPEC
| 5 Dateien | 7 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430476073716 | SPEC
| 5 Dateien | 7.3 | 160 | 500000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001
| WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm
| |
| 430466073726 | SPEC
| 5 Dateien | 7.3 | 260 | 300000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001
| WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm
| |
| 430456073736 | SPEC
| 5 Dateien | 7.3 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | – | WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm
| |
| 430476085716 | SPEC
| 5 Dateien | 8.5 | 160 | 500000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001
| – | |
| 430466085726 | SPEC
| 5 Dateien | 8.5 | 260 | 300000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001
| – | |
| 430456085736 | SPEC
| 5 Dateien | 8.5 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | – | – | |
| 430186095716 | SPEC
| 5 Dateien | 9.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430156095726 | SPEC
| 5 Dateien | 9.5 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 430156095736 | SPEC
| 5 Dateien | 9.5 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
| 714301050 | SPEC
| 2 Dateien | – | – | – | – | nicht spezifiziert | WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm | 499001
| – | |
| 714306050 | SPEC
| 2 Dateien | – | – | – | – | nicht spezifiziert | WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm | 499001
| – | |
| 714308050 | SPEC
| 2 Dateien | – | – | – | – | nicht spezifiziert | WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm | 499001
| – | |