REDCUBE Terminals bieten einen höchst zuverlässigen Hochstromanschluss auf der Leiterplatte. Geringe Übergangswiderstände garantieren eine minimale Eigenerwärmung. Vier Bauformen decken alle führenden Bestückungstechnologien ab und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
Eigenschaften:
Höchste Flexibilität durch vielfältige Anschlusstechnologien
Extreme Stromtragfähigkeit von bis zu 500 A
Vielfältige Wire-to-Board und Board-to-Board Lösungen
Minimaler Übergangswiderstand
Außergewöhnlich hohe mechanische Stabilität
REDCUBE PLUG
Stromtragfähigkeit bis 120 A
Stecken statt Schrauben
Hitzebeständigkeit bis +125 °C
Automatische Verriegelung
Querschnitte: 4, 6, 10 & 16 mm²
Crimpverbindungen
Anwendungen, Funktion & Montage
Anwendungen
Die schnell und leicht steckbare Lösung REDCUBE PLUG bietet alle Vorteile der Press-Fit-Technologie; hierbei handelt es sich um eine mehrfach steckbare Verbindung für Hochstromanwendungen.
Lösbare Wire-to-Board Hochstromverbindungen
Ladegeräte
Mehrfach steckbare Verbindungen
Montage auf engem Raum und schwer zugänglichen Stellen
Werkzeuglose Montage
Herausragende Funktion
REDCUBE PLUG besteht aus einem REDCUBE Hochstromkontakt, der von einem glasfaserverstärkten Plastikgehäuse umgeben ist. Die schraublose Verbindung wird hergestellt, indem auf die Oberseite des Gehäuses gedrückt und der zugehörige Stecker angeschlossen wird. Danach geht die Feder in ihre Ausgangsposition zurück und verriegelt den Stecker automatisch in dem Gehäuse
Schnelle und einfache Montage
Werkzeuglose Montage und schraublose Verbindung
Mehrfach steckbare Verbindung
Vorteile der Press-Fit-Technologie
Einfache Montage
Das Einpressen von REDCUBE PLUG erfolgt nach demselben Prinzip wie bei REDCUBE PRESS-FIT. Es sind keine speziellen Werkzeuge notwendig, in der Regel genügt eine einfache Kniehebelpresse. Kabelseitig werden Stecker und Kabel mit einer Crimpzange verbunden. Durch ein spezielles Nachbehandlungsverfahren und die besondere Beschichtung des Steckers werden optimale Crimpergebnisse erzielt.
Standard Crimpwerkzeuge mit hexagonal Kavität
Gasdichte und starke Crimpverbindung
Spezielle Beschichtung für optimale Crimpergebnisse