ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC4TypSingle Row

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
Verpackung ProduktserieDesign Kit Muster
649002013322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 4.2 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel 9.6 BeutelWR-MPC4 4.20 mm Female Single Row Plug649001
64900211022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 4.2 9 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 19.6 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Flanges for Screw-in Retention649001
64900211122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 4.2 9 Männlich Vertikal Single THT 600 PCB 9.6 TrayWR- MPC4 4.20 mm Male Single Row Vertical Header649001
64900211822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 4.2 Männlich Plug Housing Single Cable/Panel BeutelWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Plug w. Panel Mounting Ears649001
649002127222SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 4.2 9 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 9.6 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Pegs649001
64900219522SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 4.2 9 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 9.6 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header649001
649003013322SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 4.2 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel 13.8 BeutelWR-MPC4 4.20 mm Female Single Row Plug612690
649001
64900311022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 4.2 9 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 23.8 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Flanges for Screw-in Retention649001
64900311122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 4.2 9 Männlich Vertikal Single THT 600 PCB 13.8 TrayWR- MPC4 4.20 mm Male Single Row Vertical Header649001
64900311822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 4.2 Männlich Plug Housing Single Cable/Panel BeutelWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Plug w. Panel Mounting Ears612690
649001
649003121732SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 4.2 9 Männlich Vertikal Single THT 600 PCB 13.8 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Vertical Header w. Mounting Pegs649001
649003127222SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 4.2 9 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 13.8 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Pegs612690
649001
64900319522SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 4.2 9 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 13.8 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header649001
649004013322SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel 18 BeutelWR-MPC4 4.20 mm Female Single Row Plug649001
64900411022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 8 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 28 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Flanges for Screw-in Retention649001
64900411122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 8 Männlich Vertikal Single THT 600 PCB 18 TrayWR- MPC4 4.20 mm Male Single Row Vertical Header612690
649001
64900411822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 Männlich Plug Housing Single Cable/Panel BeutelWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Plug w. Panel Mounting Ears649001
649004121732SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 8 Männlich Vertikal Single THT 600 PCB 18 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Vertical Header w. Mounting Pegs649001
649004127222SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 8 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 18 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Pegs649001
64900419522SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 8 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 18 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header649001
649005013322SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 4.2 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel 22.2 BeutelWR-MPC4 4.20 mm Female Single Row Plug649001
64900511022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 4.2 8 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 32.2 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Flanges for Screw-in Retention649001
64900511122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 4.2 8 Männlich Vertikal Single THT 600 PCB 22.2 TrayWR- MPC4 4.20 mm Male Single Row Vertical Header649001
64900511822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 4.2 Männlich Plug Housing Single Cable/Panel BeutelWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Plug w. Panel Mounting Ears649001
649005121732SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 4.2 8 Männlich Vertikal Single THT 600 PCB 22.2 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Vertical Header w. Mounting Pegs649001
649005127222SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 4.2 8 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 22.2 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Pegs649001
64900519522SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 4.2 8 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 22.2 TrayWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header649001
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
Verpackung ProduktserieDesign Kit Muster