Pitch 3.50 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691103110002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | WR-TBL Series 1031 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular | 691001 | |
![]() | 691103110003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | WR-TBL Series 1031 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular | 612690 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 691103110002 | SPEC |
![]() | 691103110003 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|