ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 5.08 mm

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster
691411510002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry691001
691415520002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Screwless PCB Nein 45° 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²)WR-TBL Series 4155 - 5.08 mm Screwless 45° Entry691001
691416500002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Screwless PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Series 4165 - 5.08 mm Screwless Vertical Entry691001
691406510002BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Screwless Push In PCB Ja Horizontal 24 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL WR-TBL Series 4065B - Screwless Push In 5.08mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691408520002BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Screwless Push In PCB Ja 45° 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 4085B - Screwless Push In 5.08mm pitch - 45° cable entry - THT691001
691411510003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry691001
691415520003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Screwless PCB Nein 45° 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²)WR-TBL Series 4155 - 5.08 mm Screwless 45° Entry691001
691416500003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Screwless PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Series 4165 - 5.08 mm Screwless Vertical Entry691001
691406510003BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Screwless Push In PCB Ja Horizontal 24 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL WR-TBL Series 4065B - Screwless Push In 5.08mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691408520003BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Screwless Push In PCB Ja 45° 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 4085B - Screwless Push In 5.08mm pitch - 45° cable entry - THT
691411510004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry
691415520004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Screwless PCB Nein 45° 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²)WR-TBL Series 4155 - 5.08 mm Screwless 45° Entry
691416500004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Screwless PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Series 4165 - 5.08 mm Screwless Vertical Entry
691406510004BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Screwless Push In PCB Ja Horizontal 24 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL WR-TBL Series 4065B - Screwless Push In 5.08mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691408520004BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Screwless Push In PCB Ja 45° 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 4085B - Screwless Push In 5.08mm pitch - 45° cable entry - THT
691411510005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry
691415520005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Screwless PCB Nein 45° 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²)WR-TBL Series 4155 - 5.08 mm Screwless 45° Entry
691416500005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Screwless PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Series 4165 - 5.08 mm Screwless Vertical Entry
691406510005BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Screwless Push In PCB Ja Horizontal 24 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL WR-TBL Series 4065B - Screwless Push In 5.08mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691408520005BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Screwless Push In PCB Ja 45° 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 4085B - Screwless Push In 5.08mm pitch - 45° cable entry - THT
691411510006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry
691415520006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Screwless PCB Nein 45° 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²)WR-TBL Series 4155 - 5.08 mm Screwless 45° Entry
691416500006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Screwless PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Series 4165 - 5.08 mm Screwless Vertical Entry
691406510006BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Screwless Push In PCB Ja Horizontal 24 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL WR-TBL Series 4065B - Screwless Push In 5.08mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691408520006BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Screwless Push In PCB Ja 45° 28 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²)WR-TBL Series 4085B - Screwless Push In 5.08mm pitch - 45° cable entry - THT
691411510007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry
691416500007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Screwless PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Series 4165 - 5.08 mm Screwless Vertical Entry
691411510008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry
691416500008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Screwless PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Series 4165 - 5.08 mm Screwless Vertical Entry
691411510009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry
691416500009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Screwless PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Series 4165 - 5.08 mm Screwless Vertical Entry
691411510010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry
691416500010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Screwless PCB Nein Vertikal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Series 4165 - 5.08 mm Screwless Vertical Entry
691411510011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 11 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry
691411510012SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Schraubloser Push-In Stecker PCB Nein Horizontaler Kabelabgang 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster