ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 2.54 mm

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster
691402910002BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Screwless PCB Nein Horizontal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4029 - 2.54 mm Screwless Horizontal Entry691001
691403900002BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Screwless PCB Nein Vertikal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4039 - 2.54 mm Screwless Vertical Entry
691402910003BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Screwless PCB Nein Horizontal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4029 - 2.54 mm Screwless Horizontal Entry612690
691001
691403900003BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Screwless PCB Nein Vertikal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4039 - 2.54 mm Screwless Vertical Entry691001
691402910004BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Screwless PCB Nein Horizontal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4029 - 2.54 mm Screwless Horizontal Entry
691403900004BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Screwless PCB Nein Vertikal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4039 - 2.54 mm Screwless Vertical Entry
691402910005BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Screwless PCB Nein Horizontal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4029 - 2.54 mm Screwless Horizontal Entry
691403900005BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Screwless PCB Nein Vertikal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4039 - 2.54 mm Screwless Vertical Entry
691402910006BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Screwless PCB Nein Horizontal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4029 - 2.54 mm Screwless Horizontal Entry
691403900006BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Screwless PCB Nein Vertikal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4039 - 2.54 mm Screwless Vertical Entry
691402910008BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Screwless PCB Nein Horizontal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4029 - 2.54 mm Screwless Horizontal Entry
691403900008BSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Screwless PCB Nein Vertikal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²)WR-TBL Series 4039 - 2.54 mm Screwless Vertical Entry
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster