Pitch 10.00 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691411810002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Schraubloser Push-In Stecker | PCB | Ja | Horizontaler Kabelabgang | 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | WR-TBL Series 4118 - 10.00 mm Screwless Horizontal Entry | |
![]() | 691411810003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Schraubloser Push-In Stecker | PCB | Ja | Horizontaler Kabelabgang | 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | WR-TBL Series 4118 - 10.00 mm Screwless Horizontal Entry | |
![]() | 691411810004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Schraubloser Push-In Stecker | PCB | Ja | Horizontaler Kabelabgang | 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | WR-TBL Series 4118 - 10.00 mm Screwless Horizontal Entry | |
![]() | 691411810005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Schraubloser Push-In Stecker | PCB | Ja | Horizontaler Kabelabgang | 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | WR-TBL Series 4118 - 10.00 mm Screwless Horizontal Entry |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 691411810002 | SPEC |
![]() | 691411810003 | SPEC |
![]() | 691411810004 | SPEC |
![]() | 691411810005 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Produktserie | Muster |
---|