| 618009214622 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | – | Small Top Entry | – | WR-DSUB Plastic Hood Small Top Entry 4-40 Screw | – | |
 | 61800925322 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | – | Top Entry | – | WR-DSUB Plastic Hood Top Entry 4-40 Screw | – | |
 | 726181001 | SPEC
| 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | D-SUB | -20 °C up to +125 °C | WA-PCCA Plastic Caps for D-SUB | – | |
 | 726181002 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Männlich | D-SUB | -20 °C up to +125 °C | WA-PCCA Plastic Caps for D-SUB | – | |
 | 618015214622 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | – | Small Top Entry | – | WR-DSUB Plastic Hood Small Top Entry 4-40 Screw | – | |
 | 61801525322 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | – | Top Entry | – | WR-DSUB Plastic Hood Top Entry 4-40 Screw | – | |
 | 726181101 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | D-SUB | -20 °C up to +125 °C | WA-PCCA Plastic Caps for D-SUB | – | |
 | 726181103 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Männlich | D-SUB | -25 °C up to +125 °C | WA-PCCA Plastic Caps for D-SUB | – | |
 | 618025214622 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | – | Small Top Entry | – | WR-DSUB Plastic Hood Small Top Entry 4-40 Screw | – | |
 | 61802525322 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | – | Top Entry | – | WR-DSUB Plastic Hood Top Entry 4-40 Screw | – | |
 | 726181102 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | D-SUB | -20 °C up to +125 °C | WA-PCCA Plastic Caps for D-SUB | – | |
 | 726181104 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Männlich | D-SUB | -25 °C up to +125 °C | WA-PCCA Plastic Caps for D-SUB | – | |
 | 61803725322 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | – | Top Entry | – | WR-DSUB Plastic Hood Top Entry 4-40 Screw | – | |
 | 726181105 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | D-SUB | -30 °C up to +80 °C | WA-PCCA Plastic Caps for D-SUB | – | |
 | 94510030 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94510003 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94510000 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94511030 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94511003 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94511000 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94513233 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94513230 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94513203 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94513200 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94518233 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94518203 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 94518200 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub | – | |
 | 726151101 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | RJ45 | -20 °C up to +60 °C | WA-PCCA Plastic Caps for RJ45 Modular Jack | WR-MJ Modular Jack THR Horizontal Shielded w. LED and EMI Finger 8P8C Tab Up
| |
 | 726154101 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | RJ45 | -30 °C up to +80 °C | WA-PCCA Plastic Caps for RJ45 Modular Jack | – | |
 | 726151102 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | RJ45 | -20 °C up to +60 °C | WA-PCCA Plastic Caps for RJ45 Modular Jack | – | |
 | 726151001 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | RJ11 | -30 °C up to +80 °C | WA-PCCA Plastic Caps for RJ11 Modular Jack | – | |
 | 726151002 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | RJ11 | -30 °C up to +80 °C | WA-PCCA Plastic Caps for RJ11 Modular Jack | – | |
 | 726151003 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | RJ11 | -30 °C up to +80 °C | WA-PCCA Plastic Caps for RJ11 Modular Jack | – | |
 | 726151004 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | RJ11 | -30 °C up to +80 °C | WA-PCCA Plastic Caps for RJ11 Modular Jack | – | |
 | 726151005 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | RJ11 | -30 °C up to +80 °C | WA-PCCA Plastic Caps for RJ11 Modular Jack | – | |
 | 726141001 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | USB B | -20 °C up to +60 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726141002 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | USB A | -20 °C up to +60 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726141003 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | USB B | -20 °C up to +125 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726141005 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | Mini USB AB, B | -40 °C up to +80 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726291100 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | Micro USB | -40 °C up to +80 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726142002 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | USB A | -30 °C up to +80 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726142003 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | USB B | -30 °C up to +80 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726143001 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | USB A | 20 °C up to +125 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726851001 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | HDMI | -30 °C up to +80 °C | WR-COM HDMI Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726852001 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | HDMI | -30 °C up to +80 °C | WR-COM HDMI Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726151104 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | RJ45 | -30 °C up to +80 °C | WA-PCCA Plastic Caps for RJ45 Modular Jack | – | |
 | 726144003 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | USB C | -30 °C up to +80 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726144002 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | USB C | -30 °C up to +80 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |
 | 726144001 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | USB C | -30 °C up to +80 °C | WR-COM USB Connectors Plastic Caps | – | |