| | 1 m, 1.2 mm, 0.6 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung1.2 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung0.6 mm | Wandstärke0.41 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 1.6 mm, 0.8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung1.6 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung0.8 mm | Wandstärke0.43 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 2.4 mm, 1.2 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung2.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung1.2 mm | Wandstärke0.51 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 3.2 mm, 1.6 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung3.2 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung1.6 mm | Wandstärke0.51 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 4.8 mm, 2.4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung4.8 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung2.4 mm | Wandstärke0.51 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 6.4 mm, 3.2 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung6.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung3.2 mm | Wandstärke0.64 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 9.5 mm, 4.8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung9.5 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung4.8 mm | Wandstärke0.64 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 12.7 mm, 6.4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung12.7 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung6.4 mm | Wandstärke0.64 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 19 mm, 9.5 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung19 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung9.5 mm | Wandstärke0.76 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 25.4 mm, 12.7 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung25.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung12.7 mm | Wandstärke0.89 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 38.1 mm, 19 mm | Downloads– | Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung38.1 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung19 mm | Wandstärke1.02 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 1 m, 50.8 mm, 25.4 mm | Downloads– | Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre. | Verpackungseinheit1 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung50.8 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung25.4 mm | Wandstärke1.14 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 15 m, 76.2 mm, 38.1 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit15 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung76.2 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung38.1 mm | Wandstärke1.25 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 20 m, 101.6 mm, 50.8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit20 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung101.6 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung50.8 mm | Wandstärke1.3 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 19 mm, 9.5 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung19 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung9.5 mm | Wandstärke0.8 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 25.4 mm, 12.7 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung25.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung12.7 mm | Wandstärke0.95 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 32 mm, 16 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung32 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung16 mm | Wandstärke0.95 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 38.1 mm, 19 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung38.1 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung19 mm | Wandstärke1.05 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 50.8 mm, 25.4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung50.8 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung25.4 mm | Wandstärke1.14 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 19.1 mm, 9.5 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung19.1 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung9.5 mm | Wandstärke0.75 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 25.4 mm, 12.7 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung25.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung12.7 mm | Wandstärke0.9 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 32 mm, 16 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung32 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung16 mm | Wandstärke0.95 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 38.1 mm, 19 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung38.1 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung19 mm | Wandstärke1 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 50.8 mm, 25.4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung50.8 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung25.4 mm | Wandstärke1.15 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 19 mm, 9.5 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung19 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung9.5 mm | Wandstärke0.76 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 25.4 mm, 12.7 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung25.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung12.7 mm | Wandstärke0.89 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 32 mm, 16 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung32 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung16 mm | Wandstärke0.89 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 38.1 mm, 19 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung38.1 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung19 mm | Wandstärke1.02 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 18 mm, 6 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung18 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung6 mm | Wandstärke0.85 mm | Schrumpfrate3:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±10% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 24 mm, 8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung24 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung8 mm | Wandstärke1 mm | Schrumpfrate3:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±10% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 30 m, 39 mm, 13 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit30 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung39 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung13 mm | Wandstärke1.15 mm | Schrumpfrate3:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±10% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 50 m, 12.7 mm, 6.4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit50 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung12.7 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung6.4 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 50 m, 16 mm, 8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit50 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung16 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung8 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 50 m, 12.7 mm, 6.4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit50 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung12.7 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung6.4 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | | |
 | | 50 m, 16 mm, 8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit50 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung16 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung8 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | | |
 | | 50 m, 12.7 mm, 6.4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit50 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung12.7 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung6.4 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | | |
 | | 50 m, 16 mm, 8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit50 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung16 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung8 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | | |
 | | 50 m, 12 mm, 4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit50 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung12 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung4 mm | Wandstärke0.75 mm | Schrumpfrate3:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±10% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | | |
 | | 75 m, 4.8 mm, 2.4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung4.8 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung2.4 mm | Wandstärke0.55 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 75 m, 6.4 mm, 3.2 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung6.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung3.2 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 75 m, 9.5 mm, 4.8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung9.5 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung4.8 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 75 m, 4.8 mm, 2.4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung4.8 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung2.4 mm | Wandstärke0.5 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 75 m, 6.4 mm, 3.2 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung6.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung3.2 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 75 m, 9.5 mm, 4.8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung9.5 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung4.8 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | | |
 | | 75 m, 4.8 mm, 2.4 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung4.8 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung2.4 mm | Wandstärke0.5 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 75 m, 6.4 mm, 3.2 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung6.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung3.2 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 75 m, 9.5 mm, 4.8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung9.5 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung4.8 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | | |
 | | 75 m, 6 mm, 2 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung6 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung2 mm | Wandstärke0.65 mm | Schrumpfrate3:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±10% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | | |
 | | 75 m, 9 mm, 3 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit75 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung9 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung3 mm | Wandstärke0.75 mm | Schrumpfrate3:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±10% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | | |
 | | 150 m, 1.2 mm, 0.6 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung1.2 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung0.6 mm | Wandstärke0.5 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 1.6 mm, 0.8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung1.6 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung0.8 mm | Wandstärke0.55 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 2.4 mm, 1.2 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung2.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung1.2 mm | Wandstärke0.55 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 3.2 mm, 1.6 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung3.2 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung1.6 mm | Wandstärke0.55 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit15 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 1.2 mm, 0.6 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung1.2 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung0.6 mm | Wandstärke0.45 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 1.6 mm, 0.8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung1.6 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung0.8 mm | Wandstärke0.45 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 2.4 mm, 1.2 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung2.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung1.2 mm | Wandstärke0.5 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 3.2 mm, 1.6 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung3.2 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung1.6 mm | Wandstärke0.5 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 1.6 mm, 0.8 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung1.6 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung0.8 mm | Wandstärke0.45 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 2.4 mm, 1.2 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung2.4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung1.2 mm | Wandstärke0.5 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 3.2 mm, 1.6 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung3.2 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung1.6 mm | Wandstärke0.5 mm | Schrumpfrate2:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±5% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | | |
 | | 150 m, 1.5 mm, 0.5 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung1.5 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung0.5 mm | Wandstärke0.45 mm | Schrumpfrate3:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±10% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |
 | | 150 m, 3 mm, 1 mm | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Verpackungseinheit150 m | Innendurchmesser vor Schrumpfung3 mm | Innendurchmesser nach Schrumpfung1 mm | Wandstärke0.55 mm | Schrumpfrate3:1 | Änderung der Länge nach dem Schrumpfen±10% | Spannungsfestigkeit20 kV/mm | | Design Kit – | |