Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Farbe | Weiß |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 7 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 3.96 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Right Angled |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645002117322 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 7.92 | Beutel | 645001 | |
645003117322 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 11.88 | Beutel | 645001 | |
645004117322 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 15.84 | Beutel | 645001 | |
645005117322 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 19.8 | Beutel | 645001 | |
645008117322 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 31.68 | Beutel | 612690 645001 | |
645010117322 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 39.6 | Beutel | 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
645002117322 | SPEC |
645003117322 | SPEC |
645004117322 | SPEC |
645005117322 | SPEC |
645008117322 | SPEC |
645010117322 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: