WR-WTB 2.54 mm Buchsen-Crimpkontakt
| Material Properties | |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktbeschichtung | Zinn |
| Kontakttyp | Gestanzt |
| General Information | |
|---|---|
| Einhaltung | RoHS |
| IR 1 | 3 A |
| Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
| Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
| Raster | 2.54 mm |
| Gender | Weiblich |
| Typ | Crimpkontakt |
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
| Wire Properties | |
|---|---|
| Stranded Wire Section (AWG) | 28 to 22 (AWG) |
| Stranded Wire Section (Metric) | 0.081 to 0.326 (mm²) |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Beutel; große Rolle; kleine Rolle |
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikelinformation + Mehr anzeigen
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: