de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-WTB 2.00 mm SMT Male Vertical Shrouded Header

Kind Properties
Raster2 mm
GenderMännlich
TypVertikal
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeBeige
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +85 °C
EinhaltungRoHS
IR 12 A
Arbeitsspannung100 V (AC)
Spannungsfestigkeit800 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
cULus ZulassungE323964
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel with Cap

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
620302124022SPEC
6 Dateien 2 2 Männlich Vertikal SMT 2 100 PCB 20 max. 8 Tape and Reel with Cap645001
620303124022SPEC
6 Dateien 3 2 Männlich Vertikal SMT 2 100 PCB 20 max. 10 Tape and Reel with Cap645001
620304124022SPEC
6 Dateien 4 2 Männlich Vertikal SMT 2 100 PCB 20 max. 12 Tape and Reel with Cap645001
620305124022SPEC
6 Dateien 5 2 Männlich Vertikal SMT 2 100 PCB 20 max. 14 Tape and Reel with Cap645001
620306124022SPEC
6 Dateien 6 2 Männlich Vertikal SMT 2 100 PCB 20 max. 16 Tape and Reel with Cap645001
620307124022SPEC
6 Dateien 7 2 Männlich Vertikal SMT 2 100 PCB 20 max. 18 Tape and Reel with Cap645001
620308124022SPEC
6 Dateien 8 2 Männlich Vertikal SMT 2 100 PCB 20 max. 20 Tape and Reel with Cap645001
620309124022SPEC
6 Dateien 9 2 Männlich Vertikal SMT 2 100 PCB 20 max. 22 Tape and Reel with Cap645001
620310124022SPEC
6 Dateien 10 2 Männlich Vertikal SMT 2 100 PCB 20 max. 24 Tape and Reel with Cap612690
645001
Artikel Nr. Daten­blatt
620302124022SPEC
620303124022SPEC
620304124022SPEC
620305124022SPEC
620306124022SPEC
620307124022SPEC
620308124022SPEC
620309124022SPEC
620310124022SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: