Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Beige |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Arbeitsspannung | 100 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 800 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Horizontal |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E323964 |
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620102131822 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 2 | Männlich | Horizontal | SMT | 100 | PCB | 20 | max. | 8 | Tape and Reel | 645001 | |
620103131822 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 2 | Männlich | Horizontal | SMT | 100 | PCB | 20 | max. | 10 | Tape and Reel | 645001 | |
620104131822 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2 | Männlich | Horizontal | SMT | 100 | PCB | 20 | max. | 12 | Tape and Reel | 645001 | |
620105131822 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 2 | Männlich | Horizontal | SMT | 100 | PCB | 20 | max. | 14 | Tape and Reel | 645001 | |
620106131822 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2 | Männlich | Horizontal | SMT | 100 | PCB | 20 | max. | 16 | Tape and Reel | 645001 | |
620107131822 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 2 | Männlich | Horizontal | SMT | 100 | PCB | 20 | max. | 18 | Tape and Reel | 645001 | |
620108131822 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2 | Männlich | Horizontal | SMT | 100 | PCB | 20 | max. | 20 | Tape and Reel | 645001 | |
620109131822 | SPEC | 6 Dateien | 9 | 2 | Männlich | Horizontal | SMT | 100 | PCB | 20 | max. | 22 | Tape and Reel | 645001 | |
620110131822 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2 | Männlich | Horizontal | SMT | 100 | PCB | 20 | max. | 24 | Tape and Reel | 612690 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
620102131822 | SPEC |
620103131822 | SPEC |
620104131822 | SPEC |
620105131822 | SPEC |
620106131822 | SPEC |
620107131822 | SPEC |
620108131822 | SPEC |
620109131822 | SPEC |
620110131822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: