ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieWippschalterProduktserieWS-RSTV protection cover for Ø20.2 mm panel cut-out rocker switch

WS-RSTV protection cover for Ø20.2 mm panel cut-out rocker switch

WS-RSTV protection cover for Ø20.2 mm panel cut-out rocker switch
Packaging Properties
VerpackungLose
Material Properties
MaterialPVC
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
SchutzartNone

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Muster
714713100000SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Artikel Nr. Daten­blatt
714713100000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Muster

Let's meet our WS-RSTV Rocker Switches series

WS-RSTV Rocker Switches

Die Würth Elektronik Wippschalter-Serie WS-RSTV ist die Lösung für Ihre Schaltanforderungen. Mit der UL/IEC/CQC 61058-Zertifizierung und der CE UKCA-Konformität können Sie sich der Qualität und Sicherheit dieser Schalter sicher sein. Diese Schalter sind mit Nennspannungen von 12, 28 und 60 VDC erhältlich und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Und mit der UV-Test-Zertifizierung 60068-2-5 können Sie sicher sein, dass sie auch den härtesten Bedingungen standhalten. Testen Sie den WS-RSTV noch heute und erleben Sie den Unterschied.

Mehr erfahren