ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieKurzhubtasterProduktunterfamilieSMT & J-Bend Kurzhubtaster WS-TASVProduktserieWS-TASV SMT IP67 Tact Switch 6.2 x 4.1 mm

WS-TASV SMT IP67 Tact Switch 6.2 x 4.1 mm

WS-TASV SMT IP67 Tact Switch 6.2 x 4.1 mm
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
WaschbarJa
SchutzartIP67
Material Properties
ActuatormaterialSilikondichtung
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 HB
RahmenmaterialHTN
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktbeschichtungSilber
AnschlussbeschichtungSilber
Electrical Properties
IR50 mA
VR12 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand100 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft (Value)160 g; 260 g
Elektrische Lebensdauer500000 Cycles; 1000000 Cycles
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Tact Switches from Würth Elektronik eiSos

#TimetoSwitch

Kurzhubtaster

Die Kurzhubtaster von Würth Elektronik zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Nutzungsdauer aus. Alle metallischen Elemente werden auf die Korrosionsresistenz mit einem 48-stündigen Salz-Nebel-Test geprüft. Polyimid-Folie oder Silikoneinsätze schützen den Kurzhubtaster auch bei extremen Einsatzbedingungen. Ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster erhältlich.

Produktvorteile:

  • IP67
  • Hohe Lebensdauer
  • Hohe Beständigkeit
  • Korrosionsresistente Metallkomponenten
  • Test der Schaltzyklen bei Volllast
  • Geringe Toleranzen durch automatisierte Produktion

Die Korrosionsbeständigkeit aller metallischen Komponenten wurden mittels 48 Stunden Salz-Nebel-Test geprüft.

Die Schnappscheibe besteht aus Edelstahl um eine hohe Zuverlässigkeit und reduzierte Reibung zu gewährleisten. Die angegebenen Schaltzyklen wurden untere Volllast getestet.

Mittels Polyimid-Folie wird ein Schutz vor Umwelteinflüssen gewährleistet zudem kommen für raue Industrieumgebungen Silikoneinsätze zum Einsatz.

Das Kunststoffmaterial ist fünffach Reflow-fähig und wurde nach UL auf Entflammbarkeit geprüft.

Durch eine automatisierte Produktion werden mechanische Abweichungen reduziert und eine hohe Beständigkeit der mechanischen Parameter gesichert werden.

Switch IP Product Portfolio

Schalter und Taster für IP Anwendungen

Würth Elektronik bietet IP67 klassifizierte Drehcodierschalter sowie Kurzhubtaster. Geprüft nach IEC61058 und IEC60068 sind diese Bauteile ideal für den Einsatz in rauer Industrieumgebung ausgelegt.Wenn Sie mehr zu den IP zertifizierten Produkten wissen möchten, steht Ihnen Ihr Ansprechpartner im Außendienst gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: