de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-COM USB 2.0 Type C Receptacle Horizontal SMT NEU

Kind Properties
Haltbarkeit10 000 Mating cycles
GenderReceptacle
TypHorizontal
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungGold über Nickel
KontakttypStamped
AbschirmmaterialStahl
SchirmungsbeschichtungNickel
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +85 °C
Electrical Properties
Arbeitsspannung20 V (DC)
Spannungsfestigkeit100 V (AC)
Kontaktwiderstand40 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartArbeitsspannung
(V (DC))
Verpackung Muster
629722000214SPEC
6 Dateien USB 2.0 Type C Horizontal Receptacle 16 SMT 20 Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt
629722000214SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartArbeitsspannung
(V (DC))
Verpackung Muster

24 Gründe, sich mit uns zu verbinden

USB Type-C™

Würth Elektronik bietet das komplette Produktprogramm von Steckverbindern, EMV Filter, Komponenten für ESD-Überspannungsschutz sowie AC/DC-zu-DC/DC-Leistungswandlung für USB 3.1. Die speziell entwickelten Produkte sind im Würth Elektronik USB Type-C™ EMV-Dongle enthalten, um die EMV- und Surge-Konformität Ihrer Anwendung einfach und schnell zu überprüfen. Unsere Produkte werden in den USB Type-C™ Referenzdesigns führender IC-Hersteller empfohlen.

  • USB-lizensierter und TID-gelisteter Type-C™ Steckverbinder WR-COM
  • 60 W und 100 W Vbus-Filter
  • Pulsstabile SMD Ferrite WE-MPSB für Hot-Plugin
  • Hocheffiziente verpresste Leistungsinduktivitäten WE-MAPI für Vbus-Filter
  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit geringem Rauschen mit WE-CNSW HF
  • Niedrige parasitäre Kapazitäten mit WE-TVS

Videos

#askLorandt erklärt: 100 W-Design bei USB C

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"