WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear

WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
2835
3.5 2.8 0.8 SMT

Merkmale

  • Geringer Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Strombedarf
  • Schnellwechseln
  • Keine UV / IR-Strahlung
  • Schmal / dünn
  • Miniatur-Größe
  • Flexibel im Design
  • Aufsicht
  • LED PLCC Package in Weiss
  • Sehr kleine Bauform, ideal für Miniatur-Anwendungen
  • Unterschiedliche Farben

Anwendung

  • Beschilderung und indirekte Beleuchtung
  • Flache Lampen
  • Anzeige/Hinweis und Hinterundbeleuchtung in Telekommunikation
  • Endverbraucheranwendungen: Armaturenbrett, Telefon oder A/V-Ausstattung
  • Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbole
  • Optische Anzeigen
  • In- und Outdooranzeigen/-bildschirme
  • Scanner
  • Hintergrundbeleuchtung für Handy, Tastaturen, LCD
  • Innen-, Außenbeleuchtung und kommerzielle Werbung
  • Elektrische und optische Anzeige, Lichtleitertechnik
  • Kamerablitz
  • Ideal für Ankupplung an Lichtleiter

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
Φe typ.(mW)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Muster
150283DS73103
Tiefblau, 450 nm, 250 mW
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeTiefblau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]450 nm
Strahlungsfluss [typ.]250 mW
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
150283FS73103
Dunkelrot, 730 nm, 110 mW
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeDunkelrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]730 nm
Strahlungsfluss [typ.]110 mW
Durchlassspannung [typ.]2.2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
150283HS73103
Hyper Red, 660 nm, 120 mW
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeHyper Red 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]660 nm
Strahlungsfluss [typ.]120 mW
Durchlassspannung [typ.]2.2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °

Videos

#askLorandt explains: The benefits of using LEDs in horticultural applications

Videos

Würth Elektronik Webinar: Zusatzbeleuchtung in Gewächshäusern mit Horticulture-LEDs

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Horticulture LEDs – high and low power application examples

Videos

Würth Elektronik Webinar: Nachhaltige Lebensmittelproduktion mit Horticulture-LEDs