WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear

WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear
WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
2720
2.75 2 0.6 SMT
3535
3.55 3.55 2.63 SMT
3737
3.7 3.7 1.49 SMT

Merkmale

  • IR Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
  • Kompakte Form
  • Quad Frame NoLead package
  • Wellenlängen: 850 nm & 940 nm
  • Niedriger Wärmewiederstand
  • Standard Lötpad

Anwendung

  • Infrarot Kameras
  • Überwachungs- und Sicherheitskameras
  • Gesichtserkennung
  • Nachtsicht
  • Gaming und Bewegungserkennung

Artikeldaten

Alle
2720
3535
3737
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 3 Produktserien anzeigen
 Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
λPeak typ.(nm)
λCentroid max.
Ie typ.(mW/sr)
Φe typ.(mW)
VF typ.(V)
2θ50% typ.(°)
Chiptechnologie
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear
15427285BA240
SPEC850 nm, 845.0, 160 mW/sr
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]850 nm
Schwerpunktwellenlänge [max.]845.0 
(Ab)Strahlungsintensität [typ.]160 mW/sr
Strahlungsfluss [typ.]450 mW
Durchlassspannung [typ.]1.8 V
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
ChiptechnologieAlInGaAs 
–Verfügbarkeit prüfen
WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear
15427285BA242
SPEC850 nm, 845.0, 350 mW/sr
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]850 nm
Schwerpunktwellenlänge [max.]845.0 
(Ab)Strahlungsintensität [typ.]350 mW/sr
Strahlungsfluss [typ.]900 mW
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
ChiptechnologieAlInGaAs 
–Verfügbarkeit prüfen
WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear
15435385A9040
SPEC850 nm, 845.0, 400 mW/sr
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]850 nm
Schwerpunktwellenlänge [max.]845.0 
(Ab)Strahlungsintensität [typ.]400 mW/sr
Strahlungsfluss [typ.]800 mW
Durchlassspannung [typ.]1.8 V
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]90 °
ChiptechnologieInAlGaAs 
–Verfügbarkeit prüfen
WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear
15435385A9042
SPEC850 nm, 845.0, 800 mW/sr
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]850 nm
Schwerpunktwellenlänge [max.]845.0 
(Ab)Strahlungsintensität [typ.]800 mW/sr
Strahlungsfluss [typ.]1400 mW
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]90 °
ChiptechnologieInAlGaAs 
–Verfügbarkeit prüfen
WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear
15437385AA542
SPEC850 nm, 855.0, 260 mW/sr
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]850 nm
Schwerpunktwellenlänge [max.]855.0 
(Ab)Strahlungsintensität [typ.]260 mW/sr
Strahlungsfluss [typ.]1100 mW
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]150 °
ChiptechnologieInAlGaAs 
–Verfügbarkeit prüfen
WL-SIQW SMT Infrarot QFN LED Waterclear
15437385AA540
SPEC850 nm, 855.0, 180 mW/sr
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads28 Dateien
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]850 nm
Schwerpunktwellenlänge [max.]855.0 
(Ab)Strahlungsintensität [typ.]180 mW/sr
Strahlungsfluss [typ.]700 mW
Durchlassspannung [typ.]1.8 V
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]150 °
ChiptechnologieInAlGaAs 
–Verfügbarkeit prüfen

INFRARED DREAM TEAM

Infrarot-Emitter & Photodetektoren

Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Infrarot LED

Die Infrarot-Emitter und Photodetektoren von Würth Elektronik sorgen für eine perfekte optische Kopplung und extrem schnelle Schaltzeiten. Optimiert für Sensor- oder Detektionsanwendungen sowie Datenübertragungen.

  • Wellenlängen: 850 & 940 nm
  • Mit / ohne Tageslichtfilter
alttext yt_img_for_code_MstoUewckLk.jpg 1712035337

Perfekte Kommunikationseffizienz

Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Infrarot LED

Verschiedenfarbige Kurven die die Wellenlänge von Licht darstellen
Maximale Empfindlichkeit

Perfekte Abstimmung zwischen Infrarot-Emitter und Photodetektoren

  • 100 % @ 940 nm mit Filter
  • 95 % @ 850 nm ohne Filter
Ein Schaubild welches die Schaltzeiten anzeigt
Schaltzeiten mit bis zu 100 MHz

Die extrem schnelle Schaltzeit von wenigen Nanosekunden sorgt für hohe Übertragungsraten.

Schematischer Aufbau einer Infrarot LED mit Golddraht
Herausragende Kontaktqualität

Alle Produkte mit Golddraht für hervorragenden Kontakt.

Darstellung verschiedener Bauformen der LED
Herausragende Kontaktqualität

Alle Produkte mit Golddraht für hervorragenden Kontakt.

Applikationen

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.