WE-RCIS Rod Core Inductor SMT

WE-RCIS Rod Core Inductor SMT

Merkmale

  • Hohe Strombelastbarkeit
  • Sehr hohe Sättigungsleistung
  • Hohe Einfügungsdämpfung im FM-Band
  • Breitbandunterdrückung
  • Robuste mechanische Konstruktion
  • Verpackung: Klebeband & Rolle / Pick & Place
  • Betriebstemperatur bis zu +150°C
  • Automotive approved

Anwendung

  • Integrierte DC/DC-Wandler
  • EMV-Unterdrückung in motorischen Antriebssystemen
  • Infotainment Systeme

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
L(mm)
Ø D(mm)
G(mm)
Ø F(mm)
L(µH)
IR(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
7847227027
SPEC14.9 mm, 6.5 mm, 6.5 mm

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge14.9 mm
Durchmesser6.5 mm
Pin Länge6.5 mm
Pin Durchmesser1 mm
Induktivität2.72 µH
Nennstrom10 A
Gleichstromwiderstand6.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz100 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
7847227010
SPEC15 mm, 7.1 mm, 7 mm

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge15 mm
Durchmesser7.1 mm
Pin Länge7 mm
Pin Durchmesser1.5 mm
Induktivität1 µH
Nennstrom22.5 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Eigenresonanzfrequenz213 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
7847229020
SPEC18 mm, 9.3 mm, 5.5 mm

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge18 mm
Durchmesser9.3 mm
Pin Länge5.5 mm
Pin Durchmesser1.5 mm
Induktivität1.96 µH
Nennstrom15 A
Gleichstromwiderstand2.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz134 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
7847232045
SPEC25 mm, 11.5 mm, 6 mm

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge25 mm
Durchmesser11.5 mm
Pin Länge6 mm
Pin Durchmesser1.5 mm
Induktivität4.45 µH
Nennstrom12 A
Gleichstromwiderstand3.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
–Verfügbarkeit prüfen