Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP5 | 7 | 8.5 | 6 | SMT | ||||
NEU | ER9.5 | 10 | 12.07 | 5.97 | SMT | |||
NEU | 1210 | 10.26 | 12.98 | 5.64 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kompakte Gehäusegrößen: EP5, ER9.5, 1210 Toroid
- 1 oder 2 Sekundärwicklungen
- 7 Übersetzungen
- Isolationsprüfspannungen von 1500 VDC bis zu 2100 VDC
Anwendung
- Für Signal und Leistungsanwendungen
- Speziell für Gate Drive Anwendungen in energieeffizienten Schaltnetzteilen entwickelt
- Synchroner Sperrwandler
- Steuerung des Motorantriebs
- Netzteile für Telekommunikations-Basisstationen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | n | L (µH) | ∫Udt (µVs) | VT (V (DC)) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760301105 | SPEC | 8 Dateien | 1:1:1 | 260 | 25.2 | 1500 | 9 | 1.7 | EP5 | |||
760301106 | SPEC | 8 Dateien | 1:1 | 370 | 30.2 | 1500 | 10 | 1.8 | EP5 | |||
760301107 | SPEC | 8 Dateien | 1.5:1 | 650 | 40.8 | 1500 | 9 | 2.9 | EP5 | |||
750316094 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 1:1:5:5 | 261 | 28 | 2100 | 90 | 0.4 | 1210 | |||
750316093 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 1:1:2:2 | 1710 | 70 | 2100 | 100 | 1.5 | 1210 | |||
NEU | 750311063 | SPEC | 5 Dateien | 1:1 | 600 | – | 2000 | 12 | 1.4 | ER9.5/5 | ||
760301103 | SPEC | 8 Dateien | 2.5:1:1 | 350 | 29.4 | 1500 | 7 | 2.3 | EP5 | |||
760301104 | SPEC | 8 Dateien | 2:1:1 | 330 | 28.6 | 1500 | 7 | 1.9 | EP5 | |||
760301108 | SPEC | 8 Dateien | 2.5:1 | 460 | 33.6 | 1500 | 9 | 2.3 | EP5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | ||
---|---|---|---|
760301105 | SPEC | ||
760301106 | SPEC | ||
760301107 | SPEC | ||
750316094 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
750316093 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
NEU | 750311063 | SPEC | |
760301103 | SPEC | ||
760301104 | SPEC | ||
760301108 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | n | L (µH) | ∫Udt (µVs) | VT (V (DC)) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster |
---|