de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-FCLP Stromkompensierte Netzdrossel


Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MaterialMontageart
FT16H 24.5 15.5 14.5 MnZn THT

Merkmale

  • Unterdrückung von Gleichtaktstörungen bis zu 85 dB
  • Hohe Streuinduktivität zur Gegentaktfilterung
  • Flache Bauweise mit hoher Induktivität

Anwendung

  • Netzbetriebene LED-Treiber
  • Elektronische Vorschaltgeräte
  • Schaltnetzteile
  • Netzfilter

Artikeldaten

FT16H
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(mH)
IR 1
(A)
IR 2
(A)
LS
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(kV)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744869161063SPEC
8 Dateien 6 2 2.4 120 220 250 1.5 MnZn 24.5 15.5 14.5 THT
744869161103SPEC
8 Dateien 10 1.4 1.7 200 330 250 1.5 MnZn 24.5 15.5 14.5 THT
744869161153SPEC
8 Dateien 15 1.1 1.3 290 550 250 1.5 MnZn 24.5 15.5 14.5 THT
744869161273SPEC
8 Dateien 27 0.8 1 520 1000 250 1.5 MnZn 24.5 15.5 14.5 THT
744869161393SPEC
8 Dateien 39 0.7 0.85 760 1430 250 1.5 MnZn 24.5 15.5 14.5 THT
744869161473SPEC
8 Dateien 47 0.65 0.8 920 1630 250 1.5 MnZn 24.5 15.5 14.5 THT
744869161683SPEC
8 Dateien 68 0.55 0.65 1340 2560 250 1.5 MnZn 24.5 15.5 14.5 THT
744869161104SPEC
8 Dateien 100 0.4 0.5 1930 3470 250 1.5 MnZn 24.5 15.5 14.5 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744869161063SPEC
744869161103SPEC
744869161153SPEC
744869161273SPEC
744869161393SPEC
744869161473SPEC
744869161683SPEC
744869161104SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(mH)
IR 1
(A)
IR 2
(A)
LS
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(kV)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster